Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(50 Produtos)
Esta gama de puxadores de mola foi concebida para controlar o movimento de retorno do puxador. A mola permite bloquear ou devolver o puxador à sua posição. Estes puxadores são particularmente adequados para puxar ou levantar. Estão disponíveis em vários formatos e materiais para se adequarem a várias aplicações.
A nossa gama de puxadores metálicos em forma de U é feita de um tubo tubular de forma redonda, quadrada ou oval, em caso de uma necessidade mais ergonómica ser requerida. A gama oferece uma escolha de material e acabamentos para se adequar a vários ambientes de aplicação e apelo estético ao produto acabado. O design com diferentes ângulos proporciona uma escolha de ângulos de tração. Dependendo da necessidade de montagem, existe uma seleção para montagem frontal e traseira.
A gama de puxadores em forma de arco arredondado tem um perfil semiplano que os torna ideais para quando são necessários dois puxadores em painéis de abertura próximos.
Estes puxadores leves são de design grande e encontram-se disponíveis numa variedade de materiais metálicos e acabamentos esteticamente agradáveis. São montados por detrás com dois parafusos M6.
A nossa gama de puxadores de ponte tubulares é utilizada para puxar grandes portas ou levantar grandes tampas de armários. A gama oferece um perfil reto ou um perfil inclinado ideal para portas duplas. Podem ser montados a partir da parte de trás do painel ou a partir da parte da frente do painel. A escolha do material e do acabamento proporciona a adequação a um ambiente específico e um apelo estético para o acabamento concebido do equipamento.
Os pés de nivelamento com base de metal rígido são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.
Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Pés ajustáveis - padrão/não articulado com uma base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.
Estes pés ajustáveis com tampa cromada são uma solução barata para aplicações ligeiras em superfícies ligeiramente irregulares, incluindo mobiliário de escritório, prateleiras, expositores de ponto de venda, armários e pequenas máquinas. São feitos de polietileno (PE) preto com tampa cromada.
Esta gama de pés articulados industriais inclui um pino roscado feito de aço inoxidável 304 ligado a uma base de poliamida preta (PA), proporcionando uma articulação máxima de 30. Ideal para utilização na indústria de produção alimentar e catering.
A nossa gama de pés de máquina premium destina-se a aplicações que exigem pés de montagem de alta qualidade, incluindo racks de máquinas e equipamentos eletrónicos. Podem ter uma cavilha de aço inoxidável ou de aço macio, fixada a uma base de poliamida (PA) ou de aço inoxidável. A gama também pode incluir ou não furos para aparafusar.
A nossa gama de pés de máquina standard fabricados com pinos de aço zincados e uma base de poliamida (PA) foi concebida para máquinas, racks de equipamento eletrónico e correias transportadoras. Os pés têm uma articulação máxima de 20 graus e podem ser comprados em variantes com ou sem furos para aparafusar. Também é possível adquirir separadamente bases antiderrapantes adicionais quando é necessária uma fricção extra.
Os pés niveladores da máquina são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.
Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de metal são uma solução durável para montagem de máquinas ou transportadores. Estes pés possuem articulação giratória e um pino fabricado para precisão e resistência da rosca.
Os pés de nivelamento com suporte de haste e base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Pés de nivelamento de suporte em parafuso prisioneiro com base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.
Os suportes da máquina antivibração absorvem choques e reduzem o ruído, além de proporcionarem uma boa aderência ao piso. Estes suportes são ideais para serem usados como pés para máquinas e transportadores.
Os trincos de tração ajustáveis com balanceiro são adequados para uma ampla variedade de usos, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial. O design tem uma lingueta aparafusada que proporciona vários tipos de preensão. A gama está disponível em vários materiais para se adequar ao ambiente da aplicação, e existe a opção de bloqueio com cadeado para satisfazer diferentes níveis de segurança.
A gama de trincos com cadeado inclui fechaduras industriais de fecho por pressão, ideais para armários grandes. As fechaduras podem ser abertas a partir do interior movendo o came. A operação de bater para fechar requer um dispositivo de fecho a encomendar com a referência 016A71E. Uma escolha de materiais, tanto de chave semelhante como de chave diferente, e a classificação IP54 fornecem uma solução para o ambiente de aplicação e segurança adicional.
Os trincos de tração por mola ou os trincos de tensão puxam e fixam dois componentes um ao outro. A mola permite puxar de modo expansível e bloquear de modo firme. Uma seleção de materiais permite utilizar este trinco de tração em várias aplicações.
Os trincos de tração fecho/dormente de velcro consistem num design simples e ergonómico adequado para uma ampla variedade de aplicações que exigem um trinco simples. Os componentes batente e dormente devem ser encomendados separadamente e ambos estão disponíveis tanto em aço suave como em aço inoxidável.
A nossa gama de trincos com mola é adequada para aplicações de madeira e metal. A gama vem com ou sem dormente, e com ou sem batente quando aberta. Os trincos são fáceis de instalar com montagem de furo único na moldura e na porta.
Trincos de gaveta flexíveis sobre o centro têm um design de baixo perfil e a guarda é oculta e fixado sob o trinco para auxiliar este recurso de design. A pega é feita de borracha preta, tornando-a não corrosiva e se fixada utilizando parafusos M4 padrão (não fornecidos)
Os trincos para gavetas sobre o centro têm uma superfície lisa para um acabamento estético e funcionam com um gancho de tração. Puxam dois componentes juntos com segurança e são trancados empurrando o trinco sobre o seu centro. Esta gama de trincos destinam-se a aplicações ligeiras, em comparação com os trincos de arame. São utilizados em recipientes pequenos, caixas de metal e máquinas de limpeza industriais leves. Estão disponíveis em vários materiais para se adequarem a vários ambientes de aplicação.
Os trincos magnéticos de aparafusar são montados à superfície e, normalmente, destinam-se a aplicações mais industriais, ao invés da versão de encaixe. A gama é adequada para diferentes espessuras e forças de painéis.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar