Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(67 Produtos)
Ajustadores - O ajuste de nível a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, racks eletrónicos e aplicações similares.
Esta placa de bater de came é necessária em conjunto com o trinco com cadeado de bloqueio acionado ao bater a porta. É feita de aço e tem um acabamento zincado.
A nossa gama de batentes magnéticos embutidos é perfeita para onde é necessário um acabamento nivelado - eles não apenas têm boa aparência, mas também oferecem muitos benefícios funcionais, como facilidade de aplicação e segurança adicional.
Os blocos de fixação de PCI são uma ferramenta útil para montar placas de circuito impresso e pequenos painéis em ângulos retos dentro do equipamento. Estes blocos são uma substituição rápida e fácil para suportes de alumínio para montagem segura.
A nossa gama de placas de apoio é ideal para os fechos que não têm contra-placas fornecidas de série ou quando são necessárias placas adicionais
Estas dobradiças de binário de duplo eixo são feitas de aço inoxidável e são ideais como suportes giratórios para monitores. O valor fixo do binário permite que a dobradiça gire de modo suave e controlado para os dois lados.
A dobradiça de canto externo de metal é adequada para coberturas de máquinas e painéis elétricos. Vêm em diferentes perfis e tamanhos para serem fixados com parafusos prisioneiros ou aparafusados.
As dobradiças de offset canto de 90 graus vêm em diferentes perfis para encaixar uma combinação de possibilidades para compensar a porta do chassi.
Esta gama de dobradiças de lâmina é montada com um pino macho numa lâmina e com parafusos escareados na lâmina oposta. As dobradiças de lâmina de montagem à superfície também são conhecidas como dobradiças de elevação e estão disponíveis em vários materiais para providenciar uma solução para a maior parte das aplicações.
As dobradiças de AVAC são dobradiças industriais de balanço livre, ideais para portas embutidas de grandes dimensões. São adequadas para unidades de ar condicionado, painéis elétricos e painéis de maquinaria. Esta gama propõe uma seleção de modelos e materiais para se adequar à aparência estética, ao ambiente e aos requisitos da aplicação. Os clientes que compram este produto também poderão estar interessados na nossa gama de juntas de calafetagem à prova de intempérie.
As dobradiças da mola têm um pino central com uma mola fixa, assegurando que a dobradiça volte sempre à sua posição inicial. Ideais para usar em portas e painéis que exigem um mecanismo de segurança para retornar ao local original (abertura ou fecho). A gama oferece uma seleção de materiais e acabamentos, ações de mola, forças de abertura e fecho.
Estas dobradiças de binário constante articulam e mantêm o painel em posição, eliminando assim a necessidade de um suporte pneumático ou de uma tampa. O valor de binário é fixo, não requerendo qualquer ajuste ao longo do seu ciclo de vida, e a gama inclui dobradiças feitas de vários materiais e com diferentes valores de binário fixo, incluindo dobradiças de retenção.
As dobradiças laterais oferecem um ângulo de rotação de 180 graus. Os tipos 1 e 2 são dobradiças de alta resistência para painéis de porta médios e pesados. Oferecem também alta segurança e são montados usando os parafusos especiais fornecidos. O tipo 3 é uma alternativa de menor custo e menor segurança
As dobradiças de canto de metal têm um ângulo de rotação de 180 graus e são essencialmente usadas para painéis de aço em aplicações de grande porte. A gama é feita de liga de zinco fundido com diferentes tipos de acabamentos. Os painéis são dobradiças com um sistema de pinos.
A gama de dobradiças ocultas de aparafusar é adequada para aplicações industriais. As dobradiças são montadas com parafusos e têm um pino amovível para permitir levantar a porta da moldura para fácil acesso. Estão disponíveis vários materiais e ângulos de rotação para se adequarem a diversas aplicações.
As dobradiças de lâmina escareadas são amplamente utilizadas em várias aplicações. São ideias para portas embutidas. Esta gama de dobradiças, também referidas como dobradiças montadas à superfície, oferece diferentes formatos de furos escareados dependendo da força do suporte requerido pela aplicação. Estão disponíveis vários materiais para se adequarem às exigências ambientais da aplicação, quer se trate de exposição interior ou exterior. Também estão disponíveis vários ângulos de rotação.
As nossas etiquetas para chaves são extremamente económicas. Incluem um cartão interior, janela e anel de divisão de metal. Estas etiquetas ajudam a uma boa gestão de chaves e segurança nas instalações de retalho.
Os fechos de elos rotativos seguramente puxam e travam dois componentes juntos. São feitos de aço inoxidável e podem ser operados manualmente, tornando-os rápidos e fáceis de utilizar. São adequadas para uma ampla variedade de aplicações, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial.
Guias de cartão PCI são utilizados para montar placas de circuito em espaços apertados, como um rack de PCI. Guias de cartão verticais suportam a necessidade de montagem vertical de PCBs na sua aplicação. Disponíveis com diferentes métodos de montagem e alternativas de suspensão.
Inserções e batentes - roscado pode ser usado como um dispositivo de nivelamento ou amortecedor para equipamentos pequenos. O material não corrosivo do pino e do pé é durável e resiste a ambientes agressivos.
Conjuntos de hastes para instalações de dois e três pontos de trincos nivelados embutido. Os conjuntos de hastes incluem guia, retentor e haste. As varas de alumínio têm um diâmetro de 0,34". Os conjuntos de hastes têm um lance de 0,75". Os suportes de guias e retentores são de aço 1010 com inserções de nylon preto. Trinco não incluído e deve ser adquirido separadamente.
As pegas fixação de parafuso embutidas podem ser montadas numa porta ou painel com pinos de fixação. A montagem embutida é ideal para áreas onde uma pega saliente poderia inibir a funcionalidade ou num espaço limitado.
Parafusos ultra finos em captura magnética são ideais para áreas muito apertadas. São feitos de aço niquelado com um forte ímane de neodímio.
Patins com base suave e ajustável.
Patins de inclinação regulável fabricados em polipropileno (PP) preto com esfera de inclinação e rebite em aço zincado brilhante. Estes patins de inclinação são ideais para aplicações em ângulo e pode ser regulados para a utilização em superfícies de chão irregular.
Adequados para a utilização com os elementos roscados.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar