Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

TPE Inserção roscada

 (1 Produto)


Ponteiras de tubos redondos

As inserções e patins para tubos redondos proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Estão disponível uma seleção de tipos e modelos diferentes:

  • As inserções redondas leves são simples de montar e contam com um acabamento de alta qualidade. A gama imperial inclui uma haste plana, enquanto a gama métrica inclui uma haste nervurada.
  • Os elementos de extremidades fabricados em polietileno de baixa densidade são recartilhados para um ajuste firme e para proteger de arestas de tubos aguçadas.
  • Os elementos redondos padrão incluem ranhuras para maior facilidade de instalação, um ajuste seguro e para ocultar arestas aguçadas.
  • Os elementos abobadados redondos oferecem um agradável toque de acabamento a peças tubulares de alta qualidade.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
  • Proporcionam um aspeto acabado e proteção das extremidades de tubos, hastes ou postes.
  • As inserções de encaixe contam com um design nervurado para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, construção e setor industrial.
Material: PE-LD, PE, PA6
Cor: Preto, Cinzento, Amarelo, Branco, Laranja, Vermelho, Castanho, Azul, Verde
Padrão de inflamabilidade do material: