Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Quadrada Plástico Inserção roscada

 (3 Produtos)


Conetores de tubos

Os conetores de tubos são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.

Inserções de tubo com rosca quadrada

O tubo roscado quadrado é utilizado para proteger de arestas afiadas do tubo e para proporcionar um acabamento estético. A inserção do tubo de pressão é montada com uma rosca para permitir o ajuste de um pé ou de um rodízio. Reduz a necessidade de perfuração, o que pode economizar tempo e esforço. Concebido para adicionar pés, rodízios, patins ou quaisquer componentes externos ajustáveis à altura.

As inserções roscadas de metal quadradas vêm em uma variedade de opções: inserções roscadas de Metal inteiro, padrão, quadrado, metal, inserções quadradas para serviço pesado e Inserções horizontais para tubos quadrados.

  • Material: liga de alumínio fundido, PA, Nylon, HDPE, aço, HIPS, HDPE com inserção de metal
  • Cor: natural, preto, cinzento, zinco

Patins e inserções quadrados

As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.

  • Produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados.
  • Ideais para a utilização em mobiliário e equipamento industrial.
  • Ajuda a evitar danos no chão e protegem os tubos dos elementos externos.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material: