Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

RoHS Pega em T Fechaduras e trincos de compressão

 (2 Produtos)


Pega em T ajustável com compressão

Trincos de Compressão com Manípulo em T ajustável que são fornecidos com até 6mm de compressão predefinida. Ideais para utilização em armários que precisam de melhor vedação em condições de vibração.

Estes trincos são operados manualmente, têm opções com bloqueio (fecho de aço inoxidável CH 751) e sem bloqueio (sem cilindro). São fornecidas duas chaves com cada trinco. Os trincos também são fornecidos com uma junta de vedação de borracha. Os cames são vendidos separadamente.

Os trincos ajustáveis funcionam com cames de quarto de volta e dispõem de uma ampla gama de aderência com uma porca ajustável.

  • Material: liga de zinco fundido
  • Opções de acabamento: cromado e revestido a pó preto

Trincos de compressão - pega em T

Os Trincos de Compressão com Manípulo em T são operados manualmente e têm um design fixo. São utilizados numa gama de aplicações de ferragens de acesso e são uma excelente escolha para armários e painéis de acesso.

A nossa gama está disponível nas opções com ou sem bloqueio. Todos os trincos com bloqueio são fornecidos com duas chaves. Todos os trincos são fornecidos com junta de vedação de borracha e 6mm de compressão predefinida, para aumentar o isolamento acústico.

  • Material: liga de zinco fundido
  • Opções de acabamento: cromado e revestido a pó preto