Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Poliamida Espaçadores de PCB

 (2 Produtos)


Espaçadores redondos PA sem rosca

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Pilares de apoio de bloqueio duplo

Os nossos suporte de painel de circuitos de fecho duplo travam em ambas as extremidades e oferecem uma forma rápida e fácil de fixar dois PCB ou um único PCB a uma estrutura ou chassis. Disponíveis com várias opções de bloqueio em qualquer uma das extremidades do espaçador e apresentam-se com diferentes tipos de corpos, bem como em vários tamanhos para se adaptarem às necessidades do seu projeto. Adequados para uma vasta gama de necessidades e aplicações. A gama está disponível em nylon 6/6 (RMS-01) ou nylon retardador de chamas 6/6 (RMS-19) com duas opções de certificação UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Montagem fácil à mão.
  • Cor natural.