Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(2 Produtos)
Os espaçadores hexagonais macho-fêmea, fabricados em PEEK, proporcionam uma resistência mecânica excecional, resistência química e estabilidade térmica.
A forma hexagonal garante uma aderência segura durante a instalação. A rosca macho para fêmea permite uma empilhagem ou acoplamento flexível de componentes que garante um alinhamento e espaçamento de montagem precisos.
Mantém a sua integridade estrutural e desempenho em temperaturas até 260 C. Isto torna-o ideal para utilização nos setores médico, eletrónico e automóvel. Material: PEEK Cor: Bege Código de série: SRT0096
Remo Two é uma fita de espuma adesiva de dupla face com adesivo removível em ambos os lados. Remo Two é identificado com o nosso revestimento impresso a verde e remove de forma limpa da maioria das superfícies duras e não lamináveis, mesmo após longos períodos de tempo. Especificações: Adesivo: Adesivo removível de dois lados (não recomendado em aplicações com exposição direta aos raios UV); Temperatura de aplicação: 65F a 100F; Temperatura de serviço: -20F a 150F; Potência de retenção: 1/2 lb por 1 polegada quadrada de fita. Aplicações: Sinalização promocional e temporária, gráficos de uma só utilização, embalagem de consumo, em kits sem ligação com gráficos
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar