Menu Procurar

Encontrámos 12 tipos de produto para Conduta de cabos, Envolturas e mangas para cabos

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Conduta de cabos


Clipes terminais de condutas

Estes clipes forma concebidos para serem fixados na borda de um painel, não exigindo furo de passagem. Vêm em vários estilos que possuem diferentes tamanhos de tubos corrugados.

Conduta de cabos

A linha de condutas de cabo foi desenvolvida e testada de acordo com os mais exigentes padrões de qualidade e recebeu aprovações de qualidade e conformidade em todo o mundo. A gama suporta sistemas de condutas de plástico e acessórios. A conduta de plástico é altamente flexível e tem uma alta vida de fadiga. A sua elevada resistência ao impacto ajuda a sua capacidade de recuperação quando esmagada. Aplicações típicas para este tipo de conduta incluem a fiação geral de fábrica e ligações de máquinas. Encontra-se disponível em vários materiais, dependendo dos seus requisitos.

Conduto de cabos

O conduto de cabos é um produto versátil de gestão de cabos. Com a opção de montagem adesiva ou com parafusos, há mais flexibilidade na aplicação.

Envoltório de cabos - espiral

Um invólucro leve e protetor que fornece uma proteção económica para mangueiras e cabos.

Junta de cabos - auto-fecho/trançado

Mangas de cabo de fecho automático; o design sobreposto significa que podem ser instaladas após os cabos terem sido montados.

Kits de condutas de cabos

Os conjuntos de polipropileno para empreiteiros incluem 10m de condutas de polipropileno, bem como 10 conectores e porcas de travamento. É tudo fornecido num pacote de transporte prático para facilitar o pedido, armazenamento e utilização. Construção de aplicações típicas, particularmente quando enterradas em concreto e gesso. A conduta é resistente a ácidos e auto-extinguível

Ligação de conduta de proteção

Esta linha de acessórios para condutas está disponível com opções de plástico e metal. São um encaixe de duas partes compreendendo invólucro e corpo. Há também uma escolha entre uma fixação de rosca externa fixa e uma fixação de rosca externa giratória.

Mangas de cabo - proteção térmica

As mangas de cabos entrançados são normalmente utilizados com cabos ou fios e oferecem proteção térmica e uma elevada resistência à abrasão. O toque macio e o aspeto liso permitem uma instalação fácil e corta-se facilmente com tesouras comuns. Intervalo de funcionamento: -320 F a 662 F (-196 C a 350 C).

  • Material: Fibra Nomex™
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V0
  • Cor: Natural

Mangas de cabos - expansíveis/PPS UL94V-0

Mangas expansíveis para facilitar a montagem. Estas mangas são adequadas para vários diâmetro de cabos e protegem contra a abrasão durante a aplicação.

Mangas de cabos antiabrasão

Manga de cabo entrançada para proteger da abrasão.

Mangas de cabos de abrasão trançadas

Mangas de cabo trançada que vão proteger cabos e tubos contra a abrasão.

Organizador de cabos em espiral

Este envoltório de cabo é resistente a esmagamento e é uma proteção durável e resistente para cabos. Protege contra danos e desgaste sem restringir a sua flexibilidade. É fácil de instalar com uma ferramenta especial.