Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Redonda Nylon Encaixe Snap-In

 (1 Produto)


Tampões de chapa metálica

Os tampões de chapa metálica são utilizados para fechar furos durante o transporte ou em produtos acabados para proporcionar um acabamento limpo. O tampão de nylon (PA 66) protege o operador contra furos associados a limalhas perigosas. O tampão também pode ser utilizado para proteger as roscas internas contra danos durante o transporte.

Disponíveis em três cores para fins de identificação por cor ou para combinar com a estética de produtos acabados.

Os tampões de chapa metálica podem ser facilmente empurrados em aplicações sem a necessidade de fixação e são facilmente removidos.

  • Utilizados para tampas orifícios durante o transporte.
  • Colocam-se facilmente nas aplicações sem a necessidade de fixação.
  • Proporciona um acabamento impecável das suas aplicações.
Material: PE-HD, PA66
Cor: Preto, Cinzento, Branco
Padrão de inflamabilidade do material: