Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Plástico Encaixe por pressão Roscas métricas

 (1 Produto)


Tampas de proteção de parafusos

As tampas de proteção de parafusos ocultam e protegem as cabeças dos parafusos e porcas da intempérie. Ideais para cabeças de parafusos e porcas. Criam um aspeto de acabamento melhorado e são uma excelente escolha para aplicações ao ar livre.

Esta gama é fornecida com uma vasta seleção de tamanhos para várias aplicações. Estas tampas estão disponíveis para a maioria dos parafusos comuns da norma imperial UNF, métrica ISO 4017 ou DIN 933.

Disponíveis numa grande variedade de cores.

  • Protegem os fixadores de uniões da adulteração e desgaste.
  • Cria um aspeto acabado para a sua aplicação.
  • Excelente escolha para aplicações de exteriores.
Material: PE-LD
Cor: Preto, Verde, Castanho, Cinzento, Branco
Padrão de inflamabilidade do material: