Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

RoHS Cónica Encaixe de pressão Roscas UNF

 (1 Produto)


Tampas e tampões cónicos - padrão

As tampas e tampões cónicos roscados são componentes versáteis, concebidos para a utilização como tampa. O perfil cónico permite que a peça se adapte a vários diâmetros internos ou vários diâmetros externos.

Estes tampões ou tampas de dupla função são habitualmente utilizados para proteger de danos, sujidade, humidade e outras formas de corrosão durante o armazenamento e transporte.

Com um design de ajuste por pressão para a frente, estes componentes de dupla função são fáceis de instalar e remover. A vasta gama oferece uma seleção diversificada de tamanhos que vão de 2,9 mm a 345,0 mm.

  • Design do tampão adequado para vários diâmetros internos e externos.
  • Protegem tubos, portas e pontos de acesso roscados e não roscados de danos, sujidade, humidade, resíduos e corrosão.
  • Adequados para a utilização em sistemas hidráulicos, componentes automóveis ou indústria médica.
Material: PE-LD
Cor: Vermelho, Azul, Preto, Amarelo, Transparente
Padrão de inflamabilidade do material: