Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(25 Produtos)
As Inserções Redondas são utilizadas como terminação em produtos tubulares, proporcionando uma aparência visualmente agradável e elegante. Podem também ser utilizadas como pés de tubos, proporcionando uma base que evita riscos e outros danos quando os produtos entram em contacto com a superfície.
Esta gama destina-se a roscas métricas e proporciona uma montagem rápida e fácil. A inserção apresenta um desenho de haste nervurada que proporciona aderência acrescida.
As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.
Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.
As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.
Tampa esférica redonda com elevada resistência e ajuste por pressão seguro para aperfeiçoar o design da perna. Ideal para mobiliário, artesanato ou projetos de arquitetura. Também pode ser utilizada com terminal decorativo em mobiliário e é fácil de instalar e retirar. Permite a utilização como remate ou topo decorativo.
Os patins de rolamentos de carga redondos foram concebidos para serem utilizados como tampões de proteção ou como patins. A tampa é escalonada para proporcionar uma inserção fácil e um ajuste seguro.
São ideais para proteger e rematar a extremidade de um tubo em serviços médios ou pesados. Estes patins proporcionam uma base lisa e resistente para mobiliário, eletrodomésticos e muito mais.
Protegem o chão dos arranhões, riscos e outros danos causados por objetos pesados ou afiados.
As Inserções Redondas são utilizadas como terminação em produtos tubulares, proporcionando uma aparência visualmente agradável e elegante.
As inserções e patins para tubos redondos proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.
Estão disponível uma seleção de tipos e modelos diferentes:
As ponteiras redondas cónicas são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.
As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.
São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.
Material: PVC, Nylon Cor: branco, preto, natural
As ponteiras redondas padrão são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.
As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.
São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.
Os patins de inclinação de pressão são patins giratórios com inserção de mola usados em móveis e outros produtos para proporcionar mobilidade e estabilidade. Introduza e deslize vêm como uma peça única para facilitar a aplicação. Os patins são projetados com uma tampa de extremidade de tubo para um acabamento limpo e têm uma Junta de esfera e encaixe para criar uma ação de inclinação. A gama oferece uma escolha de base para se adequar a várias aplicações.
As tampas Torx LDPE são adequadas para parafusos com e sem rebaixamento. As tampas Torx fornecem um acabamento rápido e elegante e podem ser escolhidas com cores; Branco, cinza e preto.
Os tampões e tampas cónicos padrão foram concebidos para cada peça de forma a cobrir vários diâmetros externos ou ligar vários diâmetros internos. O material durável LDPE protege contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. A nossa gama é fornecida com as opções de cor vermelho, azul, preto e amarelo.
As nossas tampas de rosca estão disponíveis numa variedade de formas e materiais, atendendo a diferentes usos. O mais comum é utilizar nas caixas internas do no-break quando os cabos de alta tensão passam perto das cabeças dos parafusos de metal, o que ocorre quando o espaço é limitado. A tampa pode ser aplicada para evitar interferência entre os dois, pois a cabeça do parafuso precisa de ser isolada. Estas tampas também podem proteger contra a poeira e a sujidade. A nossa linha é disponibilizada em cinzento, branco ou preto e fabricada em silicone ou polietileno de baixa densidade.
Pontas são tampas versáteis com uma multiplicidade de aplicações. São ideais para a apresentação de produtos devido ao seu aspeto simples e elegante. Também protegem os produtos, evitando danos e a entrada de sujidade.
A gama é fornecida numa variedade de materiais flexíveis e resistentes, fazendo com que estas tampas sejam uma solução duradoura para os requisitos do seu projeto. Rápidas e fáceis de instalar, com um mecanismo de encaixe simples.
Tampas de cobertura, disponíveis numa variedade de materiais e opções de cores. Concebidas para cobrir as cabeças dos parafusos e ideais para fins decorativos, estas tampas duráveis oferecem excelente proteção contra a entrada de matérias estranhas em diversas aplicações.
As tampas de cobertura Unicap ocultam e protegem os parafusos (normais ou de porcas) expostos. A nossa gama encontra-se disponível em PP ou PE e possui diversas opções de cores, com o branco como arruela padrão. As Unicaps são fornecidos em estilos de baixo perfil e alto perfil.
Estas tampas de rosca para cabeça cruzada LDPE ocultam e protegem os parafusos expostos da cruzeta (Phillips) contra poeira, sujidade e danos. A nossa gama inclui várias opções de cores; branco, preto e variações de castanho.
Estas tampas para cabeça de parafuso LDPE protegem e cobrem parafusos em aglomerado de madeira folheada. A nossa gama é fornecida numa variedade de cores, incluindo; branco, teca e variações de castanho - tornando-os ideais para uma variedade de aplicações e acabamentos de superfície.
Estas tampas roscadas para parafuso Allen LDPE pretas são usadas para ocultar e proteger os parafusos Allen expostos contra poeira, sujidade e danos. Oferecemos uma pequena seleção de opções de tamanho, para atender às suas necessidades de aplicação.
Essas tampas de parafuso Pozidriv foram projetadas para cobrir os parafusos Pozidriv (Phillips ou cabeça cruzada). Instalação rápida e fácil, estas tampas roscadas oferecem proteção à cabeça do parafuso, além de proporcionar um acabamento limpo à sua aplicação.
Os Vent Plugs fornecem acesso de ventilação a ventiladores de arrefecimento, peças móveis e componentes emissores de calor
Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel
Estes tampões abobadados são adequados para vedar cavidades de painéis de folha metálica. Foram concebidos para selar lacunas em equipamentos ou maquinaria no setor da folha metálica, como proteção de rebordos afiados. Também funcionam como uma barreira segura que impede a entrada de pó, sujidade, humidade e outros contaminantes.
Depois de instalados, o formato abobadado oferece um impecável acabamento minimalista e ajudar a defletir impactos, a reduzir os danos no tampão ou no equipamento no qual está inserido. São resistentes à corrosão e oferecem isolamento elétrico.
Simples de instalar, uma vez que foram fabricados para se ajustarem firmemente na abertura que estão a vedar, garantindo uma vedação firme e segura. Disponibilizados numa grande variedade para se adaptarem a muitos tamanhos de furos e espessuras de painel; podem ser utilizados diversas indústrias, incluindo fabrico, construção e eletrónica.
Os tampões de chapa metálica são utilizados para fechar furos durante o transporte ou em produtos acabados para proporcionar um acabamento limpo. O tampão de nylon (PA 66) protege o operador contra furos associados a limalhas perigosas. O tampão também pode ser utilizado para proteger as roscas internas contra danos durante o transporte.
Disponíveis em três cores para fins de identificação por cor ou para combinar com a estética de produtos acabados.
Os tampões de chapa metálica podem ser facilmente empurrados em aplicações sem a necessidade de fixação e são facilmente removidos.
Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar