Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Tampão PVC Encaixe de pressão

 (2 Produtos)


Tampões de proteção paralela

Os tampões de proteção paralelos são tampões generalistas, utilizados numa grande variedade de aplicações.

A gama de elastómero termoplástico é recomendada para aplicações em que a resistência ao ácido seja necessária. A gama de PVC é altamente resistente ao estilhaçamento e, por conseguinte, é ideal para aplicações roscadas. A gama em vinil verde funciona bem em aplicações em que estejam presentes óleos e lubrificantes.

Conta com um design paralelo garante um ajuste seguro e firme, que impede a entrada de contaminantes, corrosão e resíduos durante o transporte e armazenamento.

  • O design paralelo garante um ajuste seguro e firme, que impede a entrada de contaminantes, corrosão e resíduos durante o transporte e armazenamento.
  • Fáceis de instalar e remover e proporcionam um acabamento impecável.
  • Adequados para várias aplicações, incluindo nos setores automóvel, de fabrico e comercial.
Material: PE-LD, TPR, TPE, PVC, Vinil
Cor: Vermelho, Natural, Azul, Preto, Verde
Padrão de inflamabilidade do material:

Tampões para extremidade de tubo

Os tampões para extremidades de tubos são componentes essenciais, utilizados para vedar as extremidades de tubos e canos numa vasta gama de indústrias. Concebidos para fornecerem um fecho seguro e fiável que ajuda a evitar fugas, contaminação e danos no tubo ou cano. São dotados de uma excelente durabilidade, versatilidade e facilidade de instalação; oferecem inúmeras vantagens e podem ser utilizados em várias aplicações, tais como construção, canalização e fabrico.

Altamente versáteis em termos de materiais e tamanhos. Estes tampões são geralmente fabricados em materiais de alta qualidade, como a borracha e o plástico, garantindo uma excelente força e resistência ao desgaste.

Disponíveis em vários tamanhos e modelos para se ajustarem a diferentes dimensões de tubos e canos, proporcionando uma vedação precisa e segura.

  • Fornecem um fecho seguro e fiável, que impede fugas, contaminação e danos nos tubos ou canos.
  • Utilizados nas indústrias da construção, canalização e fabrico.
  • Proporcionam uma vedação precisa e segura.
Material: PE-LD, PVC, PE
Cor: Natural, Preto, Branco
Padrão de inflamabilidade do material: