Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Plástico Encaixe de pressão Trabalhos de pintura e tratamento de superfícies

 (12 Produtos)


Cones de mascaramento

Os Tampões de Mascaramento Cónicos são uma solução versátil de mascaramento que pode ser usada como tampão ou tampa. O formato cónico permite que a peça possa ser inserida como tampão em orifícios de vários diâmetros interiores e possa também ser usada como tampa para cobrir peças de vários diâmetros exteriores. Estes tampões são ideais para uma gama de aplicações de mascaramento, incluindo revestimento a pó, eletrorevestimento, chapeamento e anodização.

A gama está disponível em diversos materiais, entre os quais o silicone premium e o EPDM, mais económico. O silicone dispõe de classificação de alta temperatura e pode ser usado múltiplas vezes. O EPDM é também reutilizável, mas apresenta uma menor resistência térmica, embora tenha uma resistência química superior.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone
  • Cores: preto, azul, castanho, verde, natural, vermelho, ferrugem, púrpura e amarelo

High Temperature Body Plugs

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Can tolerate temperatures ranging from -40C up to 135C.
  • Prevents ingress of dust, dirt, moisture, and other contaminants.
  • Provides a clean finish.
Material: TPE/TPV, TPR, TPE/TPV – PIR Colour: Black Series Code: SR1765

High Temperature Flanged Caps

High-temperature flanged caps shield openings from contaminants and damage in extreme heat conditions. These caps are built to withstand high temperatures, while maintaining their structural integrity, and sealing properties.

A flanged design extends beyond the edge of the component, providing additional coverage. Provides a secure grip for easy application and removal, even in challenging conditions.

Used in the automotive and manufacturing industries, as well as applications requiring metal finishing.

  • Designed to protect threaded or non-threaded ends of pipes, tubes, and fittings. Typically used to for metric or imperial threads, both with and without O-rings.
  • Simple installation and removal, either with automated equipment or by hand.
  • Designed to withstand high temperatures.
Material: Silicone Colour: Yellow, Grey, Clear, Pink Series Code: SR5754

Tampas de proteção fáceis de puxar

As tampas de proteção fáceis de puxar proporcionam uma proteção ótima para perfis de pontas, como varas, canos e tubos, durante o processo de fabricação. As aplicações típicas incluem: revestimento a pó, e-coating, cromados e linhas de tinta geral.

Esta gama conta com várias opções, incluindo uma linha com design com falange e um vedante interno que oferece um ajuste firme ou opções com patilha para puxar ergonómica para uma remoção mais fácil.

Estas tampas são fáceis de instalar: para garantir o melhor ajuste possível, o calibre deve ser aproximadamente 10% menor do que o diâmetro exterior da peça a ser isolada.

A nossa gama está disponível em diferentes opções de material com várias propriedades benéficas. O silicone é um material de mascaramento de primeira qualidade com alta resistência térmica e química. O EPDM é uma opção de material mais económica com uma menor resistência à temperatura. As opções de silicone e EPDM podem ser utilizadas várias vezes. Por outro lado, o PVC macio é uma solução mais económica, também com resistência aos químicos, uma reduzida resistência à temperatura e destina-se a apenas uma utilização.

  • Materiais: borracha de silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) e cloreto polivinílico macio (PVC) 425F (218C)
  • Cores: natural, preto e amarelo
  • Dureza: durómetro (Shore A) 55 + 5 e 85 +/–2

Tampas e tampões retos de mascaramento

As Tampas Retas são a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a uma variedade de processos de mascaramento, incluindo: pintura, chapeamento, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo e processos que exponham as peças a altas temperaturas. São altamente versáteis e podem também ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.

Estas Tampas e Tampões de Mascaramento podem ser utilizadas para proteger pernos, pinos, extremidades de tubos e outras aplicações que necessitem de proteção. Estão disponíveis numa variedade de materiais, com uma vasta gama de opções de cor, para se adequarem aos requisitos do seu projeto.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone
  • Cores: preto, azul, verde, cinzento, natural, laranja, rosa, púrpura e amarelo

Tampas flangeadas

As tampas flangeadas foram concebidas para a montagem e remoção fáceis, com equipamento automatizado ou à mão. Normalmente utilizadas para proteger roscas métricas ou imperiais, com ou sem O-Rings. A falange maior permite a aplicação e remoção mais rápidas se utilizada à mão.

Para fins de controlo de qualidade, as tampas de cor natural permitem ver através da tampa e confirmar se o O-ring está instalado no componente protegido.

Fornecem um ajuste firme e seguro.

  • Concebidas para cobrir e proteger as roscas.
  • Protegem dos danos, sujidade e humidade.
  • Utilizadas nos setores automóvel e de engenharia.
Material: PE-LD, TPE, Silicone, PE, PVC, TPR
Cor: Preto, Amarelo, Natural, Cor-de-rosa, Vermelho
Padrão de inflamabilidade do material:

Tampas flexíveis - Resistente ao ácido

As Tampas Flexíveis são feitas em material flexível que se pode esticar para diâmetros maiores, para obter um bom ajuste. Proporcionam proteção a pontas roscas e não roscadas.

Estas tampas dispõem de uma aba de pendurar que permite a sua utilização com ganchos de arame. São uma solução ideal para aplicações de mascaramento. Têm o benefício adicional de serem resistentes aos ácidos.

  • Material: borracha termoplástica e elastómero (TPR, TPE)
  • Cor: Preto

Tampas flexíveis com aba de tração em vinil - alta temperatura

Tampas flexíveis para altas temperaturas com um design de patilha de puxar ergonómico para uma instalação e remoção fáceis. Adequadas para utilização em aplicações roscadas ou simples.

O design único adapta-se a uma vasta gama de aplicações e tamanhos de roscas, incluindo métrica, UNF e BSP. A gama inclui opções com design de seis lados.

  • Material: cloreto de polivinilo (PVC) flexível
  • Cor: amarelo

Tampões cónicos de alta temperatura

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Tampões de isolamento com aba de puxar

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Tampões de mascaramento sem falange

Os Masking Plugs Flangeless são projetados para mascarar buracos sem mascarar a área circundante. Os anéis cónicos e o núcleo oco permitem que muitos diâmetros sejam protegidos. O perfil tem uma aba para fácil instalação e remoção.

Tampões de obturação para anilha

Os tampões de anilha de alta temperatura estão disponíveis em duas opções de materiais diferentes; ou borracha de silicone natural ou EPDM preto. Ambos atuam como tampões para furos roscados ou simples e também mascaram a superfície em redor do furo. A combinação de anilha e tampa integral funciona como uma única unidade