Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Retangular Encaixe de pressão Parede nervurada

 (3 Produtos)


Inserções retangulares cromadas

As Inserções Retangulares são aplicadas a uma variedade de aplicações tubulares e proporcionam uma aparência simples e elegante. Estas inserções têm a vantagem adicional de serem cromadas, o que lhes proporciona uma estética brilhante atraente, ideal para produtos acabados.

Entre as aplicações possíveis contam-se pernas de cadeiras e mesas, armários, prateleiras e outras. A gama inclui opções com nervuras que são fáceis de inserir e proporcionam um bom ajuste. Estas opções são compatíveis com secções de parede de 1,0 a 2,0 mm de espessura.

  • Materiais: estireno de butadieno de acrilonitrilo (ABS) e polietileno (PE)
  • Acabamento: cromado
  • Cores: preto e prateado

Patins e inserções retangulares

As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridas na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.

Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam escolhas para maximizar o aspeto estético e o ajuste da sua aplicação. A nossa vasta gama está disponível em várias opções de tamanhos e cores.

  • Ideais para os tamanhos e calibres mais comuns de tubos e canos retangulares.
  • Proporcionam um aspeto limpo e acabado.
  • Proporcionam proteção de superfícies e evitam a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Cor: Preto, Branco, Cinzento, Prateado, Castanho, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo
Padrão de inflamabilidade do material:

Patins e inserções retangulares - leves

As ponteiras e patins retangulares são ideais para aplicações de tubos e canos leves de perfil retangular. Quando inseridas na extremidade de um tubo, proporcionam um aspeto limpo e acabado à aplicação final.

Dispõem de um design com estrias para facilidade de inserção e ajuste. Estas ponteiras permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes para o interior do cano ou tubo.

  • Material: polietileno
  • Cor: Preto
  • Calibre = 1,0 a 2,0 mm