Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Nylon Encaixe de pressão Parede nervurada

 (5 Produtos)


Inserções redondas roscadas

As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.

Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.

  • Material: HDPE, nylon, PA, aço, PP, LDPE, alumínio, PE
  • Cor: preto, natural, cinzento

Patins arredondados

Os patins de rolamentos de carga redondos foram concebidos para serem utilizados como tampões de proteção ou como patins. A tampa é escalonada para proporcionar uma inserção fácil e um ajuste seguro.

São ideais para proteger e rematar a extremidade de um tubo em serviços médios ou pesados. Estes patins proporcionam uma base lisa e resistente para mobiliário, eletrodomésticos e muito mais.

Protegem o chão dos arranhões, riscos e outros danos causados por objetos pesados ou afiados.

  • Material: PE, ABS, Nylon, butirato, LDPE, HDPE
  • Cor: cinzento, preto

Patins e inserções quadrados

As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.

  • Produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados.
  • Ideais para a utilização em mobiliário e equipamento industrial.
  • Ajuda a evitar danos no chão e protegem os tubos dos elementos externos.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Ponteiras de tubos redondos

As inserções e patins para tubos redondos proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Estão disponível uma seleção de tipos e modelos diferentes:

  • As inserções redondas leves são simples de montar e contam com um acabamento de alta qualidade. A gama imperial inclui uma haste plana, enquanto a gama métrica inclui uma haste nervurada.
  • Os elementos de extremidades fabricados em polietileno de baixa densidade são recartilhados para um ajuste firme e para proteger de arestas de tubos aguçadas.
  • Os elementos redondos padrão incluem ranhuras para maior facilidade de instalação, um ajuste seguro e para ocultar arestas aguçadas.
  • Os elementos abobadados redondos oferecem um agradável toque de acabamento a peças tubulares de alta qualidade.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
  • Proporcionam um aspeto acabado e proteção das extremidades de tubos, hastes ou postes.
  • As inserções de encaixe contam com um design nervurado para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, construção e setor industrial.
Material: PE-LD, PE, PA6
Cor: Preto, Cinzento, Amarelo, Branco, Laranja, Vermelho, Castanho, Azul, Verde
Padrão de inflamabilidade do material:

Push-On Tilt Glide

Os patins de inclinação de pressão são patins giratórios com inserção de mola usados em móveis e outros produtos para proporcionar mobilidade e estabilidade. Introduza e deslize vêm como uma peça única para facilitar a aplicação. Os patins são projetados com uma tampa de extremidade de tubo para um acabamento limpo e têm uma Junta de esfera e encaixe para criar uma ação de inclinação. A gama oferece uma escolha de base para se adequar a várias aplicações.

  • Material: aço, nylon; aço
  • Cor: Natural