Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Plástico Encaixe de pressão Parede lisa

 (4 Produtos)


Inserções redondos - metal

As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.

Patins arredondados

Os patins de rolamentos de carga redondos foram concebidos para serem utilizados como tampões de proteção ou como patins. A tampa é escalonada para proporcionar uma inserção fácil e um ajuste seguro.

São ideais para proteger e rematar a extremidade de um tubo em serviços médios ou pesados. Estes patins proporcionam uma base lisa e resistente para mobiliário, eletrodomésticos e muito mais.

Protegem o chão dos arranhões, riscos e outros danos causados por objetos pesados ou afiados.

  • Material: PE, ABS, Nylon, butirato, LDPE, HDPE
  • Cor: cinzento, preto

Patins e inserções quadrados

As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.

  • Produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados.
  • Ideais para a utilização em mobiliário e equipamento industrial.
  • Ajuda a evitar danos no chão e protegem os tubos dos elementos externos.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Ponteiras de tubos redondos

As inserções e patins para tubos redondos proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Estão disponível uma seleção de tipos e modelos diferentes:

  • As inserções redondas leves são simples de montar e contam com um acabamento de alta qualidade. A gama imperial inclui uma haste plana, enquanto a gama métrica inclui uma haste nervurada.
  • Os elementos de extremidades fabricados em polietileno de baixa densidade são recartilhados para um ajuste firme e para proteger de arestas de tubos aguçadas.
  • Os elementos redondos padrão incluem ranhuras para maior facilidade de instalação, um ajuste seguro e para ocultar arestas aguçadas.
  • Os elementos abobadados redondos oferecem um agradável toque de acabamento a peças tubulares de alta qualidade.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.
  • Proporcionam um aspeto acabado e proteção das extremidades de tubos, hastes ou postes.
  • As inserções de encaixe contam com um design nervurado para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples.
  • Utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, construção e setor industrial.
Material: PE-LD, PE, PA6
Cor: Preto, Cinzento, Amarelo, Branco, Laranja, Vermelho, Castanho, Azul, Verde
Padrão de inflamabilidade do material: