Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Oval Encaixe de pressão Fabrico de mobiliário e metais

 (5 Produtos)


Patins e inserções ovais

As ponteiras que dispõem de um design oval são ideais para dar um aspeto acabado e de alta qualidade a uma aplicação.

Tipicamente utilizadas em mobiliário e aplicações de armários, estas ponteiras são colocadas nas extremidades de tubos ovais, tais como pernas de cadeiras e mesas. São ideais para os calibres mais populares.

A nossa gama inclui uma série de opções que permitem um encaixe e uma remoção fáceis e uma fixação segura. São apresentadas opções com nervuras, que proporcionam uma entrada fácil e um ajuste positivo. Também dispomos de opções esteticamente mais agradáveis, com acabamento cromado, para um aspeto aprimorado.

Resistentes e duradouras, temos a certeza de que encontrará a ponteira certa para o seu próximo projeto.

  • Materiais: polietileno (PE) e acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
  • Cores: preto, natural e branco
  • As opções de acabamento incluem: cromado, polido e texturado

Ponteiras ovais

Estas ponteiras ovais pretas fornecem uma cobertura elegante para tubos ovais. Podem ser utilizados para acabamento, proteção e são essencialmente aplicadas para cobrir as bordas afiadas do tubo. O material em PVC oferece flexibilidade para uma fácil montagem e remoção.

Tampões cegos

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel

Tampões cegos abobados

Estes tampões abobadados são adequados para vedar cavidades de painéis de folha metálica. Foram concebidos para selar lacunas em equipamentos ou maquinaria no setor da folha metálica, como proteção de rebordos afiados. Também funcionam como uma barreira segura que impede a entrada de pó, sujidade, humidade e outros contaminantes.

Depois de instalados, o formato abobadado oferece um impecável acabamento minimalista e ajudar a defletir impactos, a reduzir os danos no tampão ou no equipamento no qual está inserido. São resistentes à corrosão e oferecem isolamento elétrico.

Simples de instalar, uma vez que foram fabricados para se ajustarem firmemente na abertura que estão a vedar, garantindo uma vedação firme e segura. Disponibilizados numa grande variedade para se adaptarem a muitos tamanhos de furos e espessuras de painel; podem ser utilizados diversas indústrias, incluindo fabrico, construção e eletrónica.

Tampões snap fit blanking

Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.

  • It offers a secure and dependable seal without extra fasteners or adhesives.
  • It offers high impact resistance and keeps dust, moisture, and other pollutants out of the hole.
  • It is easy to install, requiring only a push or snap into place, without needing tools.
Material: LDPE Colour: Black, Natural Series Code: SR1760