Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

HDPE Encaixe de pressão Inserção roscada

 (3 Produtos)


Inserções redondas roscadas

As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.

Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.

  • Material: HDPE, nylon, PA, aço, PP, LDPE, alumínio, PE
  • Cor: preto, natural, cinzento

Inserções redondos - metal

As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.

Patins e inserções retangulares

As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridas na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.

Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam escolhas para maximizar o aspeto estético e o ajuste da sua aplicação. A nossa vasta gama está disponível em várias opções de tamanhos e cores.

  • Ideais para os tamanhos e calibres mais comuns de tubos e canos retangulares.
  • Proporcionam um aspeto limpo e acabado.
  • Proporcionam proteção de superfícies e evitam a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Cor: Preto, Branco, Cinzento, Prateado, Castanho, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo
Padrão de inflamabilidade do material: