Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Encaixe de pressão Roscas BSP Falange larga

 (2 Produtos)


Tampas e tampões cónicas - flange larga

As tampas cónicas de falange larga oferecem a proteção adicional à área circundante da superfície de carga. A falange mais larga impede que a peça seja acidentalmente pressionada para baixo na peça de contacto. Concebida para ser utilizada como um tampão ou tampa. O perfil cónico permite que a peça tape vários diâmetros internos ou vários diâmetros externos.

Estes componentes de dupla função são habitualmente utilizados para proteger de danos, sujidade, humidade e outras formas de corrosão durante o armazenamento e transporte.

Com um ajuste por pressão para a frente, são fáceis de instalar e remover.

  • Impede que o tampão seja acidentalmente empurrado para baixo na peça de contacto.
  • Protegem tubos, portas e pontos de acesso roscados e não roscados de danos, sujidade, humidade, resíduos e corrosão.
  • Adequados para a utilização em sistemas hidráulicos, componentes automóveis, químicos ou indústria médica.
Material: PE-LD
Cor: Vermelho, Azul
Padrão de inflamabilidade do material:

Tampas e tampões cónicos - padrão

As tampas e tampões cónicos roscados são componentes versáteis, concebidos para a utilização como tampa. O perfil cónico permite que a peça se adapte a vários diâmetros internos ou vários diâmetros externos.

Estes tampões ou tampas de dupla função são habitualmente utilizados para proteger de danos, sujidade, humidade e outras formas de corrosão durante o armazenamento e transporte.

Com um design de ajuste por pressão para a frente, estes componentes de dupla função são fáceis de instalar e remover. A vasta gama oferece uma seleção diversificada de tamanhos que vão de 2,9 mm a 345,0 mm.

  • Design do tampão adequado para vários diâmetros internos e externos.
  • Protegem tubos, portas e pontos de acesso roscados e não roscados de danos, sujidade, humidade, resíduos e corrosão.
  • Adequados para a utilização em sistemas hidráulicos, componentes automóveis ou indústria médica.
Material: PE-LD
Cor: Vermelho, Azul, Preto, Amarelo, Transparente
Padrão de inflamabilidade do material: