Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

DIN Tampão Encaixe de pressão

 (2 Produtos)


Tampas de tubo encastrado

As tampas recolhidas ajudam a proteger as arestas biseladas de tubos e paredes internas da corrosão e danos. Também aceitam ganchos de gruas para a movimentação dos tubos durante o armazenamento, trânsito e colocação.

A nossa gama disponibiliza dois materiais. A opção de polietileno de baixa densidade (LDPE) está disponível em preto e é adequada para aplicações pesadas. Resiste a intervalos de temperatura de -30 a +60 graus centígrados. A opção de polietileno (PE) está disponível em amarelo e é altamente flexível. O material macio proporciona um ajuste fácil para tamanhos de tubos maiores.

  • Compatível com uma vasta gama de especificações de tubos DIN:deDN 150aDN 1000.
  • Materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e polietileno (PE)
  • Cores: preto e amarelo

Tampões de tubo com nervura

Os tampões de extremidade de tubos nervurados foram concebidos para vedar as extremidades de canos e tubos em segurança. A parede reta no diâmetro exterior do tampão oferece um ajuste de fricção sólido com o diâmetro interior do tubo de contacto, proporcionando uma boa proteção contra a entrada de impurezas no tubo.

Disponíveis em dois modelos, cada um com nervuras flexíveis de tamanhos variáveis para acomodarem uma grande variedade de tubo de NPT e perfuração. Fáceis de instalar e remover devido ao seu ajuste firme.

São ideais para aplicações mecânicas e de engenharia numa vasta gama de indústrias.

  • Disponíveis em dois designs, cada um com nervuras flexíveis de tamanhos variáveis para acomodarem uma grande variedade de tubos de NPT e perfuração.
  • Concebidos para vedar as extremidades de canos e tubos em segurança.
  • Ideais para a utilização nos setores mecânico e de engenharia.
Material: PE-LD
Cor: Vermelho, Preto
Padrão de inflamabilidade do material: