Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(124 Produtos)
Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel
Estes tampões abobadados são adequados para vedar cavidades de painéis de folha metálica. Foram concebidos para selar lacunas em equipamentos ou maquinaria no setor da folha metálica, como proteção de rebordos afiados. Também funcionam como uma barreira segura que impede a entrada de pó, sujidade, humidade e outros contaminantes.
Depois de instalados, o formato abobadado oferece um impecável acabamento minimalista e ajudar a defletir impactos, a reduzir os danos no tampão ou no equipamento no qual está inserido. São resistentes à corrosão e oferecem isolamento elétrico.
Simples de instalar, uma vez que foram fabricados para se ajustarem firmemente na abertura que estão a vedar, garantindo uma vedação firme e segura. Disponibilizados numa grande variedade para se adaptarem a muitos tamanhos de furos e espessuras de painel; podem ser utilizados diversas indústrias, incluindo fabrico, construção e eletrónica.
Os tampões de patilha lateral são um tipo de tampão que conta com uma patilha para puxar lateral e foram concebidos para a remoção fácil em locais complicados. Concebidos para proteger furos roscados e não roscados durante a produção, armazenamento e transporte. Oferecem proteção contra o pó, sujidade, danos, humidade, ácidos e corrosão.
A patilha de puxar lateral foi concebida para uma remoção rápida e fácil e oferece ajuda adicional para retirar a peça de um encaixe apertado. Pode suportar temperaturas de -40 F a 275 F (-40 C a 135 C).
Utilizados em várias aplicações, incluindo maquinaria, eletrónica, setor automóvel e sistemas de HVAC.
Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.
Estes tampões de ajuste por encaixe foram concebidos para facilitar a aplicação e remoção num componente. Protegem a abertura da entrada de contaminantes como a sujidade, pó e resíduos.
Fáceis de instalar e remover, depois de premidos na posição, uma simples torção proporciona um ajuste firme e uma patilha central na parte superior oferece uma preensão forte para aperto e remoção. A gama é adequada para componentes hidráulicos com roscas métricas, BSP, UNF e JIC.
Cada tampão cobre uma grande variedade de tamanhos e modelos de rosca.
Os tampões de chapa metálica são utilizados para fechar furos durante o transporte ou em produtos acabados para proporcionar um acabamento limpo. O tampão de nylon (PA 66) protege o operador contra furos associados a limalhas perigosas. O tampão também pode ser utilizado para proteger as roscas internas contra danos durante o transporte.
Disponíveis em três cores para fins de identificação por cor ou para combinar com a estética de produtos acabados.
Os tampões de chapa metálica podem ser facilmente empurrados em aplicações sem a necessidade de fixação e são facilmente removidos.
Os Body Plugs são usados na indústria de chapas metálicas como proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Vêm numa grande oferta para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel Suporta níveis de temperatura de -40 graus Celsius e + 135 graus Celsius.
Tampão de Proteção especialmente concebido para proteção de flanges de face elevada. Esta gama de tampões oferece proteção para flanges de válvulas de petróleo, gás e água. Também protege as superfícies salientes das máquinas e o interior de tubagens contra sujidade e humidade durante as operações de decapagem mecânica e centrífuga.
O tampão tem um desenho cónico que se adapta bem ao interior dos tubos e não necessita de fixadores para instalação. O tampão não cobre os orifícios dos parafusos da flange.
As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.
Os nossos tampões de libertação lateral permitem um remoção fácil para reutilização ou eliminação. Os tampões de PEBD evitam a entrada de sujidade em furos e orifícios. Estão disponíveis com cano liso ou numa versão com nervuras para diferentes aperto de ajuste na aplicação.
Os tampões de ajuste de compressão de LDPE amarelo são especialmente projetados para proteger as ligações de compressão DKO (bico de 24 com o-ring) contra danos e contaminantes durante o transporte, armazenamento e processamento. A aleta flexível fornece um ajuste firme e seguro na porca giratória DKO e a aba lateral permite uma remoção eficiente.
Os tampões hidráulicos de proteção contra a poeira e de libertação rápida são adequados para encaixar as séries ISO A e ISO B. Projetados para permanecerem presos à mangueira e oferecem excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão.
Os Masking Plugs Flangeless são projetados para mascarar buracos sem mascarar a área circundante. Os anéis cónicos e o núcleo oco permitem que muitos diâmetros sejam protegidos. O perfil tem uma aba para fácil instalação e remoção.
Os tampões de anilha de alta temperatura estão disponíveis em duas opções de materiais diferentes; ou borracha de silicone natural ou EPDM preto. Ambos atuam como tampões para furos roscados ou simples e também mascaram a superfície em redor do furo. A combinação de anilha e tampa integral funciona como uma única unidade
Os tampões de proteção paralelos são tampões generalistas, utilizados numa grande variedade de aplicações.
A gama de elastómero termoplástico é recomendada para aplicações em que a resistência ao ácido seja necessária. A gama de PVC é altamente resistente ao estilhaçamento e, por conseguinte, é ideal para aplicações roscadas. A gama em vinil verde funciona bem em aplicações em que estejam presentes óleos e lubrificantes.
Conta com um design paralelo garante um ajuste seguro e firme, que impede a entrada de contaminantes, corrosão e resíduos durante o transporte e armazenamento.
Os tampões de patilha central encaixam-se facilmente em furos roscados e não roscados. Devido ao design cónico, podem ser utilizados em vários diâmetros internos. Estes tampões oferecem um ajuste firme e seguro, que impede a entrada de substâncias indesejadas no tubo aberto ou furo, protegendo os componentes internos e garantindo um ótimo desempenho.
A patilha central integrada foi concebida para a remoção rápida e fácil, bastando puxar para cima. O tampão protege de danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Utilizados em várias aplicações.
As tampões de rosca NPT são cobertas e afuniladas e projetadas para uso com conexões roscadas BSP / NPT. São feitos em LDPE azul
Os tampões de extremidade de tubos nervurados foram concebidos para vedar as extremidades de canos e tubos em segurança. A parede reta no diâmetro exterior do tampão oferece um ajuste de fricção sólido com o diâmetro interior do tubo de contacto, proporcionando uma boa proteção contra a entrada de impurezas no tubo.
Disponíveis em dois modelos, cada um com nervuras flexíveis de tamanhos variáveis para acomodarem uma grande variedade de tubo de NPT e perfuração. Fáceis de instalar e remover devido ao seu ajuste firme.
São ideais para aplicações mecânicas e de engenharia numa vasta gama de indústrias.
Os tampões para extremidades de tubos são componentes essenciais, utilizados para vedar as extremidades de tubos e canos numa vasta gama de indústrias. Concebidos para fornecerem um fecho seguro e fiável que ajuda a evitar fugas, contaminação e danos no tubo ou cano. São dotados de uma excelente durabilidade, versatilidade e facilidade de instalação; oferecem inúmeras vantagens e podem ser utilizados em várias aplicações, tais como construção, canalização e fabrico.
Altamente versáteis em termos de materiais e tamanhos. Estes tampões são geralmente fabricados em materiais de alta qualidade, como a borracha e o plástico, garantindo uma excelente força e resistência ao desgaste.
Disponíveis em vários tamanhos e modelos para se ajustarem a diferentes dimensões de tubos e canos, proporcionando uma vedação precisa e segura.
Os tampões das extremidades dos tubos fornecem um método eficaz e eficiente de vedar os tubos circulares. As aplicações incluem fechos seguros para tubos postais e recipientes compostos e para tapar tubos de plástico. Fechos seguros para tubos postais, recipientes compostos e tubos de plástico transparente
Os nossos tampões união de banjo, em LDPE natural, são ideais para evitar a entrada de sujidade e humidade. É compatível com uniões banjo DIN 7642 B/E e é fornecido com ou sem cobertura de aba.
Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.
A gama de trincos com cadeado inclui fechaduras industriais de fecho por pressão, ideais para armários grandes. As fechaduras podem ser abertas a partir do interior movendo o came. A operação de bater para fechar requer um dispositivo de fecho a encomendar com a referência 016A71E. Uma escolha de materiais, tanto de chave semelhante como de chave diferente, e a classificação IP54 fornecem uma solução para o ambiente de aplicação e segurança adicional.
As uniplugs tem um design exclusivo com lâminas que travam firmemente quando são empurradas para um buraco roscado e torcidas. Cada tampão cobre uma variedade de tamanhos e estilos de rosca diferentes e é facilmente removido desaparafusando o tampão.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar