Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Com fecho Encaixe de pressão Arruelas planas

 (181 Produtos)


Tampões snap fit blanking

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel

Termostato

Estes termostatos proporcionam uma operação simples, de marcação única para definir temperaturas de aquecimento ou arrefecimento. São fornecidos em caixas de plástico ABS, completas com um operador de 22mm e bloco de contacto e cumprem as normas NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. À prova de água, à prova de óleo e resistente à corrosão. Contactos são SPST em contactos montados na base 10amps 600vac com terminais em parafuso. Furos "Knockout" da conduta têm 13/16. UL/CSA/CE.

Trinco com aleta de bloqueio

A gama de trincos com cadeado inclui fechaduras industriais de fecho por pressão, ideais para armários grandes. As fechaduras podem ser abertas a partir do interior movendo o came. A operação de bater para fechar requer um dispositivo de fecho a encomendar com a referência 016A71E. Uma escolha de materiais, tanto de chave semelhante como de chave diferente, e a classificação IP54 fornecem uma solução para o ambiente de aplicação e segurança adicional.

Tubos de mascaramento em estrela

A Tubagem em Estrela é uma solução de mascaramento ideal para pernos e pinos longos, para os quais as tampas são demasiado curtas. O perfil em forma de estrela permite que a peça seja flexível e encaixe facilmente em diâmetros apertados.

Esta tubagem é altamente flexível e capaz de se adaptar a várias gamas. Encaixa-se facilmente sobre pernos roscados, tubos não roscados ou formas irregulares. Tem boa resistência térmica.

  • Material: silicone
  • Temperatura máxima: 315 ºC (600 ºF)
  • Cores: azul, verde, vermelho, branco e amarelo

Tubos de obturação direta

A Tubagem de Alta Temperatura é uma excelente solução de mascaramento para proteger peças mais longas, nos casos em que as tampas padrão são demasiado curtas. A tubagem pode ser usada com tampa, se necessário. Estas tampas podem ser aplicadas em pernos e pinos compridos.

Fornecida em rolo; a tubagem pode ser cortada no comprimento desejado. Para remoção rápida, pode ser cortada mais comprida, criando assim uma aba fácil de puxar. Pode ser usada para mascarar o interior de furos, utilizando o diâmetro exterior do tubo e puxando-o através dos furos.

A tubagem é flexível e adapta-se às irregularidades. Não derrete nem endurece e pode ser reutilizada, fazendo com que seja um produto económico.

Entre as aplicações típicas incluem-se: revestimento a pó, eletrorevestimento, cromagem e anodização.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone (dureza 55 Shore A)
  • Cores: preto, natural e vermelho

Uniplugs

As uniplugs tem um design exclusivo com lâminas que travam firmemente quando são empurradas para um buraco roscado e torcidas. Cada tampão cobre uma variedade de tamanhos e estilos de rosca diferentes e é facilmente removido desaparafusando o tampão.

  • de 8