Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Borracha Encaixe de pressão Fabrico de mobiliário e metais

 (5 Produtos)


Body Plugs

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

  • Act as a protective barrier, preventing dust, dirt, moisture, and other contaminants.
  • Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.
  • It can withstand temperatures ranging from -40C to 135C.
Material: TPR, TPE, Silicone Colour: Black Material Flammability Standard: , UL94 HB, UL94 V-0Series Code: SR1851, SRBP, SRLTP

Patins e inserções quadrados

As inserções e patins quadrados são um tipo de produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados. São concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares e podem ajudar a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos. Normalmente utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, instalações de retalho e equipamentos industriais.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções cromadas quadradas.

  • Material: LDPE, nylon, PE, ABS, butirato, HIPS, aço, TPR
  • Cor: branco, preto, cinzento médio, prateado, transparente, azul, vermelho, amarelo, castanho, verde, cinzento escuro, cinzento

Tampas de parafuso de cabeça de soquete

As nossas tampas de rosca estão disponíveis numa variedade de formas e materiais, atendendo a diferentes usos. O mais comum é utilizar nas caixas internas do no-break quando os cabos de alta tensão passam perto das cabeças dos parafusos de metal, o que ocorre quando o espaço é limitado. A tampa pode ser aplicada para evitar interferência entre os dois, pois a cabeça do parafuso precisa de ser isolada. Estas tampas também podem proteger contra a poeira e a sujidade. A nossa linha é disponibilizada em cinzento, branco ou preto e fabricada em silicone ou polietileno de baixa densidade.

Tampão push in blanking cable

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel

Tampões cegos

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel