Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

ANSI Encaixe de pressão Não roscado

 (2 Produtos)


Tampas de extremidade de tubo com nervuras

Estas tampas de tubos com nervuras não são roscadas e encontram-se disponíveis em vermelho ou amarelo, oferecemos uma ampla gama de tamanhos para atender à sua aplicação. São ideais para proteger tubagens, tubos e varas roscadas ou não roscadas. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental.

Tampas de tubo de tamanho padrão

As tampas para tubos de tamanho standard são tampas de proteção de baixo custo com um acabamento de alta qualidade.

Tampas moldadas que foram concebidas para a fixação ao diâmetro exterior de extremidades de tubos roscadas e não roscadas, impedindo a entrada de matérias estranhas durante o armazenamento e transporte.

O design da tampa conta com nervuras internas que garantem um ajuste firme. Além disso, a gama inclui tampas com um pequeno orifício de ventilação para eliminar a acumulação da pressão do ar e cumpre as especificações ANSI e DIN.

  • Concebidos para impedir a entrada de matérias estranhas durante o transporte e armazenamento.
  • Inclui rebordos internos para garantir um ajuste firme.
  • Contam com um pequeno orifício de ventilação para eliminar a acumulação da pressão do ar.
Material: PE-LD, PE, PVC
Cor: Vermelho, Preto, Natural, Amarelo, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material: