Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

ASME Encaixe de pressão 65C

 (2 Produtos)


Protetores de flange de furo de parafuso

Os discos de proteção das falanges são fáceis de instalar. Fixam-se com abraçadeiras de cabos e, conforme necessário, com outros produtos de fixação, tais como retentores, pinos e anilhas.

Estes discos de proteção proporcionam a proteção de face completa económica para falanges expostas à superfície vedante. Contam com um design especial com vários furos para corresponderem ao diâmetro do furo das falanges e do parafuso.

A vasta gama inclui uma grande variedade de tamanhos e classificações de pressão. Incluem opções adequadas para falanges DIN de DN 10 a DN 600 - Grupos de pressão PN 6, 10, 16, 15 e 40 e falanges ANSI de 1/2 polegadas a 32 polegadas - Grupos de pressão 150, 300, 600 e 900 libras (lb).

  • Material: Polipropileno (PP)
  • Cor: Preto

Raised Face Studded Flange Protectors

Raised Face Studded Flange Protectors provide comprehensive coverage and bore protection for high-pressure applications, during handling, storage, and transportation. Designed to fit securely over the flange, protecting the elevated face from damage related to impact, abrasion, or corrosion.

A studded design adds an extra layer of security by interlocking with the bolt holes, preventing the protectors from dislodging during handling. This feature offers superior protection even in harsh conditions.

Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Essential for preventing damage to critical sealing surfaces, ensuring the integrity of flange connections.
  • Made from polymer, this range includes solutions that protect against SAE Code 61 (3000 to 5000 PSI) and SAE Code 62 (6000 PSI).
  • Manufactured from a cost-effective material that has good chemical resistance.
Material: LDPE, PE Colour: Black, Blue Series Code: SR1355