Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(1 Produto)
These Dyna-Force Clamps are designed to secure, clamp, and hold objects in place. It gives a strong and dependable grip while still being simple to use and precise. The high clamping force enhances productivity and precision in industrial processes.
They have a low profile, compact shape, and smooth or serrated faces. The clamp moves at an angle to provide a positive downward clamping force - roughly 25% of the clamping force. To achieve exact alignment, the clamp-bearing surface is wire cut.
The clamp-bearing surface can be level with the clamping plate or elevated to allow for thorough drilling. It can be used in various industries, including manufacturing, metalworking, and automotive assembly.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar