Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Cilíndrica Componentes de movimento linear

 (3 Produtos)


Cylindrical Nylon Nuts

Cylindrical Nylon Nuts are used with our lead screws to convert rotary motion into linear motion. The nut is threaded on to the screw and moves along the length of the screw as it rotates, providing smooth and precise linear motion.

Ideal for manual or motorised applications at low to medium rotation. The internal threads of the nuts match those of the screws, guaranteeing exceptional durability.

Made from nylon, these nuts are lightweight, non-corrosive, and non-conductive. They provide excellent resistance to chemicals, moisture and temperature fluctuations.

  • Commonly used in the automotive, electrical and construction industries, to secure lead screws in place.
  • Can be used without lubrication, but this reduces service life.
  • Available as standard right-hand thread cylindrical nylon nuts.
Material: Nylon 6/6 Series Code: SRL1343

Porcas cilíndricas de bronze

As porcas cilíndricas de bronze são utilizadas com os nossos parafusos de avanço para converter o movimento rotativo em movimento linear. A porca é roscada no parafuso e movimenta-se ao longo do comprimento do parafuso à medida que roda, proporcionando um movimento fluido e preciso.

Ideal para aplicações manuais ou motorizadas a rotação baixa ou média. Incluem roscas internas que correspondem ao parafusos para garantir uma durabilidade excecional e resistência ao desgaste devido ao material. Fabricadas em bronze, que proporciona uma melhor resistência à corrosão que o aço, mas é menos forte ou resistente à temperatura.

São utilizadas nos setores automóvel, aeroespacial ou construção para manter os parafusos de avanço na posição. Disponíveis como porcas cilíndricas de bronze com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: Bronze
  • ISO 2901/2903 e DIN 103

Porcas de aço cilíndricas

As porcas de aço cilíndricas são fixadores normalmente utilizados conjuntamente com parafusos de avanço ou parafusos esféricos para converterem o movimento rotativo em movimento linear. A porca é roscada no parafuso e movimenta-se ao longo do comprimento do parafuso à medida que roda, proporcionando um movimento fluido e preciso.

São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Não adequadas para movimentos motorizados. Incluem roscas internas que correspondem ao parafusos para garantir uma durabilidade excecional e resistência ao desgaste devido ao material.

São utilizadas nos setores automóvel, aeroespacial ou construção para manter os parafusos de avanço na posição. Disponíveis como porcas de aço cilíndricas com rosca à direita padrão, bem como com rosca à esquerda.

  • Material: aço (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 e DIN 103