Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Cabeça redonda Redonda M6

 (2 Produtos)


Anti-Vibration Cylinders

These Cylinders are designed to dampen shocks, and absorb and dissipate vibrations, reducing the impact on surrounding equipment or structures.

By effectively dampening vibrations, anti-vibration cylinders help improve equipment performance, reliability, and lifespan. Furthermore, the dampening action of these cylinders helps to minimise the noise created by vibrations, resulting in a calmer and more comfortable working environment.

They should never be mounted in tension but in even load and should only be utilised in axial or radial directions. They are often used in machinery, compressors, air conditioning units, and light engineering equipment.

  • It dampens shocks, and absorbs and dissipates vibrations.
  • It should never be mounted in tension, but in even load.
  • Used only in axial or radial directions.
Material: Steel Series Code: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Parafusos de máquina - redondos

Os parafusos de máquina com cabeça redonda foram concebidos para uso com uma porca roscada. A sua cabeça arredondada proporciona uma aparência lisa e acabada, distribui a força uniformemente e resiste ao afrouxamento, tornando-a ideal para aplicações que exigem um torque elevado ou resistência à vibração.

É leve, forte e durável. O seu estilo Phillips combina as principais funcionalidades dos fixadores com cabeça abaulada e escareada. É resistente à corrosão. É normalmente utilizado na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: nylon
  • Cor: Natural