Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(5 Produtos)
Os pés batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. O design de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.
Os passa-fios parafusados oferecem uma proteção rápida e positiva de painéis ou de PCB. Disponíveis em três tipos diferentes: Standard, Perna dobrável e Vedante.
Parafusos de cabeça quadrada podem ser utilizados onde parafusos de cabeça redonda não são adequados devido às restrições de forma ou espaço
Os pés de pressão, normalmente conhecidos como pés de passa-fios, são a escolha ideal para uma vasta gama de aplicações. Contam com várias propriedades úteis que proporcionam a proteção das superfícies, o amortecimento da vibração, a retenção da força e a prevenção do deslize.
A nossa gama de pés de pressão foi concebido para simplesmente empurrar ou bater em furos perfurados, extremidades de tubos ou na base de mobiliário, fazendo com que sejam rápidos e fáceis de instalar. Proporcionam estabilidade e apoio em várias aplicações e indústrias, incluindo escritórios e retalho, fabrico de aparelhos de pequena e grande dimensão, mobiliário e armários, armações e caixas, prateleiras de vidro e apoios para tampos de mesas, empilhamento, equipamentos elétricos e eletrónicos, entre muitas outras.
Tampa de suspensão redonda concebida para proteger diâmetros exteriores de tubos roscados e não roscados, canos e varas. Pode ajudar a evitar a deslocação inadvertida. Conta com um elegante acabamento e uma prática extremidade perfurada para pendurar.
São flexíveis para encaixe fácil e oferecem uma boa resistência às intempéries, tornando-as uma boa opção para aplicações externas.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar