Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Cabeça quadrada Hexagonal Aço inoxidável

 (6 Produtos)


Consiga já as suas porcas sextavadas vedantes integrais

As porcas vedantes integrais são um tipo de fixador com uma funcionalidade de vedação integrada, combinando a funcionalidade de uma porca e um componente vedante numa única unidade. Estas porcas fornecem uma ligação fiável e estanque ao mesmo tempo que simplificam o processo de montagem e eliminam a necessidade de componentes vedantes adicionais. Impedem a entrada de água, pó ou outros componentes e aumentam a força de aperto, reduzindo o risco de desaperto devido a vibrações, movimento ou forças externas.

Esta linha de porcas sextavadas vedantes integrais incorpora um O-ring, que é comprimido e apertado entre a porca e a superfície de contacto. São adequadas para temperaturas entre -100C e +260C e são reutilizáveis.

As porcas vedantes integrais são utilizadas em furos roscados e não roscado em aplicações como armários ou utilizadas nas indústrias automóvel, de maquinaria e elétricas.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²

Contraporca

As porcas de bloqueio evitam qualquer afrouxamento graças às suas excelentes propriedades anti-vibração

Espaçadores

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Parafusos vedantes integrais

Os parafusos vedantes integrais são um tipo de fixador concebido com uma funcionalidade vedante para fornecer uma ligação segura e estanque para várias aplicações. Isto minimiza o risco de desaperto devido à vibração e ao movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes integrais são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações tais como tubos, válvulas ou bombas.

A linha de parafusos vedantes com uma cabeça sextavada incorpora um O-ring, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para completar a vedação. São fabricadas em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²

Porca cega - metal

As porcas cegas são ideais para cobrir e proteger um parafuso que se destaca na sua aplicação

Porcas hexagonais padrão - metal

As porcas sextavadas padrão são uma das porcas mais comuns disponíveis e são utilizadas com âncoras, parafusos (para porcas), pernos, varas roscadas e em qualquer outro fixador que possua roscas de parafuso maquinadas.