Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Cabeça baixa Tampa para Parafusos M5

 (2 Produtos)


Cap Screws – Low Head – PEEK

Low Head Cap Screws, made from PEEK, provide exceptional mechanical strength, chemical resistance and thermal stability.

The low head profile is ideal for assemblies that require minimal clearance, while ensuring effective fastening performance.

Retains its structural integrity and performance at temperatures up to 260C. This makes it ideal or use in medical, electronics and automotive sectors. Material: PEEK Colour: Beige Series Code: SRK0085, SRK0087

Parafusos com cabeça - cabeça extrabaixa

Esta gama de Parafusos apresenta uma cabeça extrabaixa para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

A cabeça extrabaixa reduz o espaço da altura da cabeça dos parafusos, o que quer dizer que os parafusos não necessitam de escareamento, ao contrário dos parafusos de cabeça plana. Os parafusos com cabeça são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 400 N/mm² (exceto para o M2 - 220 N/mm²)