Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Nylon Anti-torção Buchas de cabo

 (1 Produto)


Buchas para alívio de tensão

As buchas com protetor para alívio de tensão ajudam a proteger os produtos eletrónicos, absorvendo as forças de tração, pressão e torção que podem ser exercidas num cabo de alimentação flexível. A bucha protege eficazmente os fios e cabos no ponto de entrada.

Estas buchas também funcionam como âncora de segurança e ajudam a isolar a montagem do cabo. São adequadas para cabos planos e redondos e para a montagem em furos redondos e antirrotacionais.

Rápidas e fáceis de instalar. Basta posicionar a bucha no cabo e pressionar as extremidades da bucha com uma ferramenta de instalação (vendida em separado) e, em seguida, pressionar no furo.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cores: preto e branco
  • Classificação de inflamabilidade do material UL94 V2