Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Autocolantes Projetado

 (3 Produtos)


Espaçadores

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Interruptor-botão de pressão - plástico, projetado

Estes interruptores de arranque/paragem de pressão de mola estão preparados para 10 A a 600 V CA com terminais roscados seguros para os dedos. Cumprem as normas NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65 quando instalados corretamente e são à prova de óleo e água. Certificação UL/CSA/CE.

Parafusos autoperfurantes - cabeça cilíndrica

Com um estilo de cabeça pontiaguda para permitir que o parafuso toque num painel. Tal reduz a velocidade e o trabalho manual necessário para a fixação.