Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(3 Produtos)
Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.
Estes grampos são ideais para cabos que precisam ser mantidos juntos com segurança, mas também que precisem de ser libertados e reselados ocasionalmente ou sempre que os cabos sejam frágeis e exijam uma fixação mais suave. Esta linha inclui uma base autocolante para uma instalação rápida e fácil. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.
Com um estilo de cabeça pontiaguda para permitir que o parafuso toque num painel. Tal reduz a velocidade e o trabalho manual necessário para a fixação.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar