Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Autocolantes Bobinas para fibra

 (4 Produtos)


Acessórios de Fibra

Os pilares de empilhamento de carretéis e separadores de fibra fabricados em nylon 6/6 com classificação UL94 V0 estão disponíveis em preto. Estes acessórios de fibra são utilizados para empilhar vários carretéis de fibra e afastar os carretéis de fibra do painel do PC.

Bobinas para fibra

A gama de gestão de fibra suporta Carretéis de fibra de baixo perfil para enrolar o excesso de fibra na placa PCB. Alguns podem ser divididos para formar uma curva controlada em torno de 90 ou 180 graus de rotação. Alguns carretéis podem ser empilhados e montados sobre a placa do PC. Fabricado em nylon natural e preto. Opções com classificação UL94 V0 e UL94 V2.

Espaçadores

Esta linha de separadores é fácil de instalar graças ao seu design com parafuso. São adequados para uma ampla gama de aplicações e estão disponíveis em versões recortadas e não recortadas. Espaçadores não recortados oferecem maior estabilidade, mas exigem uma anilha para instalação. Os espaçadores recortados são muito mais rápidos de instalar, permitem o empilhamento de espaçadores e não exigem o uso de uma anilha. Também estão disponíveis nos tipos autorroscantes para o encaixe em acessórios não roscados. Disponíveis em vários materiais e comprimentos.

Parafusos autoperfurantes - cabeça cilíndrica

Com um estilo de cabeça pontiaguda para permitir que o parafuso toque num painel. Tal reduz a velocidade e o trabalho manual necessário para a fixação.