Menu Procurar

Tampão de tubo com nervuras 256.0 mm-292.0 mm LDPE - PCR Preto

Referência da Essentra:

20749927

Número de peça do fabricante:

20749927

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 2,7298 €
50 + 2,4568 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

27,30 €

10 x 2,7298 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 256.0 mm
d2 292.0 mm
D 314.0 mm
H 80.0 mm
Diâmetro mínimo de furo 258.0 mm
Diâmetro máximo do furo 290.0 mm
Material LDPE - PCR
Percentagem de Conteúdo Reciclado % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos