Menu Procurar

Tampão de tubo com nervuras 155.5 mm-186.0 mm LDPE - PCR Preto

Referência da Essentra:

20749880

Número de peça do fabricante:

20749880

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 1,3864 €
150 + 1,2477 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

41,59 €

30 x 1,3864 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 155.5 mm
d2 186.0 mm
D 196.0 mm
H 79.0 mm
Diâmetro mínimo de furo 156.0 mm
Diâmetro máximo do furo 185.5 mm
Material LDPE - PCR
Percentagem de Conteúdo Reciclado % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos