Menu Procurar

Tampão de tubo com nervuras 107.0 mm-130.5 mm LDPE - PCR Preto

Referência da Essentra:

20749859

Número de peça do fabricante:

20749859

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
70 - 349 0,7982 €
350 + 0,7183 €
Embalagem padrão: 70

Encomendar em múltiplos de 70

Preço total:

55,87 €

70 x 0,7982 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 107.0 mm
d2 130.5 mm
D 139.0 mm
H 60.0 mm
Diâmetro mínimo de furo 108.0 mm
Diâmetro máximo do furo 129.5 mm
Material LDPE - PCR
Percentagem de Conteúdo Reciclado % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos