Menu Procurar

Tampão de tubo com nervuras 84.5 mm-103.1 mm LDPE - PCR Preto

Referência da Essentra:

20749835

Número de peça do fabricante:

20749835

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
120 - 599 0,6454 €
600 + 0,5808 €
Embalagem padrão: 120

Encomendar em múltiplos de 120

Preço total:

77,45 €

120 x 0,6454 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 84.5 mm
d2 103.1 mm
D 109.0 mm
H 59.5 mm
Diâmetro mínimo de furo 85.0 mm
Diâmetro máximo do furo 102.5 mm
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos