Menu Procurar

Tampão de tubo com nervuras 48.2 mm-71.4 mm LDPE - PCR Preto

Referência da Essentra:

20749811

Número de peça do fabricante:

20749811

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 249 0,6301 €
250 - 1249 0,4501 €
1250 + 0,405 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

15,75 €

25 x 0,6301 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 48.2 mm
d2 71.4 mm
D 74.0 mm
H 54.0 mm
Diâmetro mínimo de furo 48.5 mm
Diâmetro máximo do furo 71.0 mm
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos