Menu Procurar

Dobradiças soldáveis 80.0 mm 60.0 mm Crómio

Uma dobradiça modular de elevação em aço inoxidável de grau 304, esta dobradiça é composta por duas folhas e um único pino que permite a montagem rápida de componentes internamente, as folhas podem ser personalizadas antes da montagem, bastando dobrar, perfurar ou furar as mesmas.
Referência da Essentra:

10300121

Número de peça do fabricante:

550080

25 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 31,5227 €
25 - 124 15,0103 €
125 + 14,2593 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

31,52 €

1 x 31,5227 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Rotação máxima 180
Comprimento total 80.0 mm
Largura total 60.0 mm
Diâmetro do pino 6.0 mm
Método de montagem Pino
Material do pino Aço inoxidável
Material completo Aço inoxidável 304
Especificações AISI 304
Tipo Leaf Hinge

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos