Menu Procurar

Pino 80.0 mm 6.0 mm Crómio

A Zinc Plated Steel Pin to be used with a Modular Lift-off Hinge's, the hinge comprises of two leaves and a single pin. It allows for fast assembly of components in-house.
Referência da Essentra:

10300084

Número de peça do fabricante:

550076

45 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 4,1466 €
50 - 249 1,9738 €
250 + 1,8765 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

20,73 €

5 x 4,1466 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Rotação máxima 180
Comprimento total 80.0 mm
Largura total 6.0 mm
Diâmetro do pino 6.0 mm
Método de montagem Pino
Material do pino Aço
Material completo Aço Zincado
Tipo Pino

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos