Menu Procurar

Dobradiças soldáveis 80.0 mm 30.0 mm Crómio

Uma dobradiça modular de elevação feita de aço, esta dobradiça é composta por duas folhas e um único pino, permitindo a montagem rápida dos componentes internamente. As folhas podem ser personalizadas antes da montagem, bastando dobrar, perfurar ou furar as mesmas.
Referência da Essentra:

10300039

Número de peça do fabricante:

550071

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 12,5689 €
25 - 124 5,985 €
125 + 5,6867 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

62,84 €

5 x 12,5689 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Rotação máxima 180
Comprimento total 80.0 mm
Largura total 30.0 mm
Diâmetro do pino 6.0 mm
Método de montagem Pino
Material do pino Aço
Material completo Aço
Tipo Leaf Hinge

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos