A nossa gama de volantes com raios de metal proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Tipo de pega | Cor | Material da roda | Número de raios | Diâmetro do volante | Material completo | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,1264 € - 31,7131 € |
Solicite o prazo de entrega |
Puxador giratório
|
Preto
|
Alumínio
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alumínio fundido
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
Puxador giratório
|
Prateado
|
Alumínio
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Alumínio fundido
|
|||
| 43,0106 € - 45,2637 € |
Solicite o prazo de entrega |
Puxador giratório
|
Prateado
|
Alumínio
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alumínio fundido
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
Puxador giratório
|
Prateado
|
Alumínio
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alumínio fundido
|
|||
| 10194928 | 42,2066 € - 44,4174 € |
Solicite o prazo de entrega |
Puxador giratório
|
Prateado
|
Alumínio
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Alumínio fundido
|
|
| 40,1545 € - 42,2701 € |
Solicite o prazo de entrega |
Puxador giratório
|
Preto
|
Alumínio
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Alumínio fundido
|
||
| 43,0106 € - 45,2637 € |
Solicite o prazo de entrega |
Puxador giratório
|
Preto
|
Alumínio
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alumínio fundido
|
||
| 76,5537 € - 80,5734 € |
Solicite o prazo de entrega |
Puxador giratório
|
Preto
|
Alumínio
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alumínio fundido
|
||
| 44,0049 € - 46,3321 € |
Solicite o prazo de entrega |
Puxador giratório
|
Preto
|
Alumínio
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Alumínio fundido
|
||
| 52,4145 € - 55,1859 € |
Solicite o prazo de entrega |
Puxador giratório
|
Preto
|
Alumínio
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Alumínio fundido
|
||
| 75,4007 € - 79,3675 € |
Solicite o prazo de entrega |
Puxador giratório
|
Preto
|
Alumínio
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alumínio fundido
|
||
| 30,1264 € - 31,7131 € |
Solicite o prazo de entrega |
Puxador giratório
|
Prateado
|
Alumínio
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alumínio fundido
|
||
| 64,2514 € - 67,6258 € |
Solicite o prazo de entrega |
Puxador giratório
|
Prateado
|
Alumínio
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alumínio fundido
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
Puxador giratório
|
Prateado
|
Alumínio
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Alumínio fundido
|
|||
| 37,4253 € - 39,4034 € |
Solicite o prazo de entrega |
Puxador giratório
|
Prateado
|
Alumínio
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Alumínio fundido
|
||
| 65,2246 € - 68,6519 € |
Solicite o prazo de entrega |
Puxador giratório
|
Prateado
|
Alumínio
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alumínio fundido
|
||
| 58,7296 € - 61,829 € |
Solicite o prazo de entrega |
Puxador giratório
|
Prateado
|
Alumínio
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Alumínio fundido
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
Puxador giratório
|
Preto
|
Alumínio
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alumínio fundido
|
|||
|
Solicite o prazo de entrega |
Puxador giratório
|
Preto
|
Alumínio
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Alumínio fundido
|
|||
| 37,4253 € - 39,4034 € |
Solicite o prazo de entrega |
Puxador giratório
|
Preto
|
Alumínio
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Alumínio fundido
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar