Menu Procurar

Volantes e manípulos com orelhas - fêmea

Em stock

Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
224 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Número de lóbulos Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
2,2217 € - 2,3391 € 68 Em stock
28.0 mm
5
M5
2,5173 € - 2,6491 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
5
M6
4,1436 € - 4,3702 € 3 Em stock
50.0 mm
4
M8
0,7056 € - 0,7428 € 300 Em stock
6
M8
PP
1,8694 € - 4,1328 € 243 Em stock
4
M6
Fenólico
5,1561 € - 5,4353 € 35 Em stock
60.0 mm
4
M10
0,7056 € - 0,7428 € 61 Em stock
6
M6
PP
1,4613 € - 3,2304 € 1275 Em stock
4
M5
Fenólico
3,4628 € - 7,6549 € 170 Em stock
4
M8
Fenólico
1,2878 € - 1,2878 € 250 Em stock
6
M8
Nylon
3,7586 € - 3,9566 € 876 Em stock
4
M5
Fenólico
4,2042 € - 4,4259 € 282 Em stock
4
M8
Fenólico
7,1899 € - 7,5668 € 140 Em stock
4
M10
Fenólico
7,7064 € - 8,1153 € 55 Em stock
50.0 mm
4
M10
PP
8,5242 € - 8,9764 € 8 Em stock
60.0 mm
4
M12
PP
22,7115 € - 23,9063 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
5
M10
Female
21.0 mm
PA
2,7202 € - 6,0129 € 466 Em stock
6
M8
Nylon
2,3127 € - 5,1125 € Solicite o prazo de entrega aqui
3
M6
Nylon
34,713 € - 36,5423 € 2 Em stock
60.0 mm
5
M12
22.0 mm
8,2667 € - 8,7076 € 18 Em stock
60.0 mm
5
M10
PP
  • de 12
Volante de toque suave M5 Preto

10271261

Intervalo de preços
2,3391 € - 2,2217 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Volante de toque suave M6 Preto

10271353

Intervalo de preços
2,6491 € - 2,5173 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Volante de toque suave M8 Preto

10271445

Intervalo de preços
4,3702 € - 4,1436 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    31.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M8 Preto

10072394

Intervalo de preços
0,7428 € - 0,7056 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    6
Volante M6 Preto

10252079

Intervalo de preços
4,1328 € - 1,8694 €

Níveis de stock
243 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante de toque suave M10 Preto

10271513

Intervalo de preços
5,4353 € - 5,1561 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    35.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M6 Preto

10072370

Intervalo de preços
0,7428 € - 0,7056 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    6
Volante M5 Preto

10252062

Intervalo de preços
3,2304 € - 1,4613 €

Níveis de stock
1275 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M8 Preto

10252109

Intervalo de preços
7,6549 € - 3,4628 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M8 Preto

10252338

Intervalo de preços
1,2878 € - 1,2878 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    6
Volante M5 Preto

10252147

Intervalo de preços
3,9566 € - 3,7586 €

Níveis de stock
876 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M8 Preto

10252185

Intervalo de preços
4,4259 € - 4,2042 €

Níveis de stock
282 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
Volante M10 Preto

10252222

Intervalo de preços
7,5668 € - 7,1899 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M10 Preto

10275689

Intervalo de preços
8,1153 € - 7,7064 €

Níveis de stock
55 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M12 Preto

10275726

Intervalo de preços
8,9764 € - 8,5242 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante 60.0 mm Roscada M10 PPA Crómio

10364925

Intervalo de preços
23,9063 € - 22,7115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    365.0 mm
  • Altura geral
    365.0 mm
  • Comprimento da rosca
    21.0 mm
  • Cor
    Crómio
Volante M8 Preto

10280492

Intervalo de preços
6,0129 € - 2,7202 €

Níveis de stock
466 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    6
Volante M6

10280652

Intervalo de preços
5,1125 € - 2,3127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    3
Volante M12 Aço inoxidável 304

10271667

Intervalo de preços
36,5423 € - 34,713 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura da maçaneta
    18.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Volante M10

10275443

Intervalo de preços
8,7076 € - 8,2667 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    35.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm