Menu Procurar

Volantes e manípulos com orelhas - fêmea

Em stock

Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
224 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Número de lóbulos Tamanho da rosca Cor Material da maçaneta Comprar
6,0255 € - 13,3385 € 372 Em stock
4
M12
Preto
Fenólico
29,5671 € - 31,1282 € 183 Em stock
4
M16
Preto
Fenólico
4,9017 € - 10,8345 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
4
M8
Preto
Fenólico
13,9256 € - 14,6569 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
5
M8
Cinzento
Aço inoxidável
14,3788 € - 15,141 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
5
M10
Cinzento
Aço inoxidável
20,291 € - 21,3519 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
5
M10
Prateado
Alumínio
17,1392 € - 18,0353 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
5
M12
Prateado
Alumínio
21,527 € - 22,66 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
3
M6
Cinzento
Aço inoxidável
12,4836 € - 13,1428 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
5
M12
Prateado
Alumínio
40,7983 € - 42,951 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
3
M10
Cinzento
Aço inoxidável
15,4355 € - 16,2479 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
4
M10
Prateado
Alumínio
44,0016 € - 46,3191 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
3
M10
Cinzento
Aço inoxidável
18,2722 € - 19,2404 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
5
M12
Cinzento
Aço inoxidável
18,9932 € - 20,0026 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
5
M12
Cinzento
Aço inoxidável
18,6409 € - 19,6221 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
4
M12
Prateado
Alumínio
13,3972 € - 14,1027 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
4
M8
Prateado
Alumínio
27,295 € - 28,7305 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
4
M16
Prateado
Alumínio
26,677 € - 28,0778 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
5
M8
Natural
Alumínio
43,2291 € - 45,5054 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
7
M10
Prateado
Aço inoxidável
26,677 € - 28,0778 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
5
M9
Natural
Alumínio
  • de 12
Volante M12 80.0 mm Fenólico Preto

10246450

Intervalo de preços
13,3385 € - 6,0255 €

Níveis de stock
372 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M16 80.0 mm Fenólico Preto

10203453

Intervalo de preços
31,1282 € - 29,5671 €

Níveis de stock
183 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
Volante M8 50.0 mm Fenólico Preto

10246436

Intervalo de preços
10,8345 € - 4,9017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
Volante 40.0 mm M8 40.0 mm Aço inoxidável Cinzento

10501542

Intervalo de preços
14,6569 € - 13,9256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 50.0 mm M10 18.0 mm Aço inoxidável Cinzento

10501597

Intervalo de preços
15,141 € - 14,3788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 50.0 mm M10 16.5 mm Alumínio Prateado

10501917

Intervalo de preços
21,3519 € - 20,291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    32.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.5 mm
  • Cor
    Prateado
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 70.0 mm M12 20.0 mm Alumínio Prateado

10501962

Intervalo de preços
18,0353 € - 17,1392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura geral
    46.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Estilo de fixação
    Roscada
Manípulo de 3 lóbulos 40.0 mm M6 15.0 mm Aço inoxidável Cinzento

10502006

Intervalo de preços
22,66 € - 21,527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    26.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 60.0 mm M12 20.0 mm Alumínio Prateado

10501955

Intervalo de preços
13,1428 € - 12,4836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Estilo de fixação
    Roscada
Manípulo de 3 lóbulos 60.0 mm M10 18.0 mm Aço inoxidável Cinzento

10502082

Intervalo de preços
42,951 € - 40,7983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 50.0 mm M10 18.0 mm Alumínio Prateado

10503386

Intervalo de preços
16,2479 € - 15,4355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    32.0 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Estilo de fixação
    Roscada
Manípulo de 3 lóbulos 60.0 mm M10 18.0 mm Aço inoxidável Cinzento

10502075

Intervalo de preços
46,3191 € - 44,0016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 60.0 mm M12 20.0 mm Aço inoxidável Cinzento

10501603

Intervalo de preços
19,2404 € - 18,2722 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura geral
    37.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 60.0 mm M12 30.0 mm Aço inoxidável Cinzento

10501610

Intervalo de preços
20,0026 € - 18,9932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura geral
    37.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 63.0 mm M12 23.0 mm Alumínio Prateado

10503416

Intervalo de preços
19,6221 € - 18,6409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    23.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 40.0 mm M8 13.0 mm Alumínio Prateado

10503362

Intervalo de preços
14,1027 € - 13,3972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 80.0 mm M16 28.0 mm Alumínio Prateado

10503423

Intervalo de preços
28,7305 € - 27,295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    28.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 50.0 mm Female M8 PA Natural

10629215

Intervalo de preços
28,0778 € - 26,677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    31.0 mm
  • Altura geral
    31.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.8 mm
  • Cor
    Natural
Volante 50.0 mm M10 10.0 mm Aço inoxidável Prateado

10367315

Intervalo de preços
45,5054 € - 43,2291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    31.2 mm
  • Altura geral
    31.2 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Prateado
Volante 50.0 mm Female M9 PA Natural

10640289

Intervalo de preços
28,0778 € - 26,677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M9
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.8 mm
  • Cor
    Natural