A nossa gama de volantes com raios proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. Uma escolha de material tecnopolímero oferece resistência a óleos e gorduras frequentemente encontrados no respetivo ambiente de trabalho. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Cor | Estilo do volante | Material da roda | Número de raios | Diâmetro do volante | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,0207 € - 84,2334 € |
Solicite o prazo de entrega |
Preto
|
Não tem pega
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 10271049 | 193,0941 € - 203,2602 € |
Solicite o prazo de entrega |
Natural
|
Com pega
|
Alumínio
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
| 90,5885 € - 95,3574 € |
Solicite o prazo de entrega |
Preto
|
Sem pega
|
Aço
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 25,338 € - 26,6718 € |
Solicite o prazo de entrega |
Preto
|
Com pega
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 38,9546 € - 41,0094 € |
Solicite o prazo de entrega |
Preto
|
Com pega
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 45,7629 € - 48,1628 € | 58 Em stock |
Preto
|
Com pega
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 51,9017 € - 54,6312 € | 14 Em stock |
Preto
|
Com pega
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 35,1745 € - 37,0285 € | 8 Em stock |
Preto
|
Com pega
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 22,1347 € - 23,2883 € | 30 Em stock |
Preto
|
Com pega
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 92,2468 € - 97,0981 € | 2 Em stock |
Preto
|
Com pega
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
|
Solicite o prazo de entrega |
Preto
|
Não tem pega
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
| 19,4824 € - 20,5021 € |
Solicite o prazo de entrega |
Preto
|
Sem pega
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 81,6944 € - 85,9895 € |
Solicite o prazo de entrega |
Natural
|
Com pega
|
Alumínio
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 29,6537 € - 31,2141 € |
Solicite o prazo de entrega |
Preto
|
Com pega
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 23,4119 € - 24,6376 € |
Solicite o prazo de entrega |
Preto
|
Sem pega
|
Nylon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 100,5743 € - 105,8685 € |
Solicite o prazo de entrega |
Natural
|
Com pega
|
Alumínio
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 38,9546 € - 41,0043 € |
Solicite o prazo de entrega |
Preto
|
Sem pega
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 284,2491 € - 628,3515 € |
Solicite o prazo de entrega |
Natural
|
Sem pega
|
Aço
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 38,9546 € - 41,0043 € |
Solicite o prazo de entrega |
Preto
|
Com pega
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 70,1327 € - 73,8304 € |
Solicite o prazo de entrega |
Preto
|
Com pega
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar