Menu Procurar

Ventosas de face única - saliência

Em stock

As ventosas com saliência são ideais para pendurar cordas, fios ou cordões para pendurar materiais de impressão ou telas autoadesivas. Estas ventosas prendem-se a superfícies limpas e planas sem precisar de um fixador.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
22 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Diâmetro da tampa Comprar
0,1664 € - 0,368 € 7628 Em stock
Transparente
30.0 mm
0,9893 € - 2,1871 € 2660 Em stock
Transparente
50.0 mm
0,3138 € - 0,3306 € 4750 Em stock
Branco
55.0 mm
0,2097 € - 0,4637 € 2400 Em stock
Preto
40.0 mm
0,3035 € - 0,3197 € 3117 Em stock
Transparente
25.0 mm
0,0993 € - 0,2195 € 45500 Em stock
Transparente
22.0 mm
0,0565 € - 0,125 € 10150 Em stock
Preto
22.0 mm
0,1448 € - 0,1524 € 4498 Em stock
Branco
30.0 mm
0,0698 € - 0,1543 € 4800 Em stock
Preto
19.0 mm
0,1448 € - 0,3201 € 4450 Em stock
Preto
30.0 mm
0,2354 € - 0,5205 € 5000 Em stock
Preto
45.0 mm
0,325 € - 0,3417 € 19998 Em stock
Transparente
25.0 mm
0,7687 € - 1,6994 € 6716 Em stock
Transparente
73.0 mm
0,3478 € - 0,3661 € 1598 Em stock
Transparente
35.0 mm
0,1679 € - 0,1765 € 5039 Em stock
Transparente
40.0 mm
0,2869 € - 0,6343 € 3220 Em stock
Transparente
35.0 mm
0,2383 € - 0,5265 € 31664 Em stock
Transparente
40.0 mm
10256497 0,3572 € - 0,7902 € 3750 Em stock
Transparente
55.0 mm
0,4155 € - 0,9184 € 2160 Em stock
Transparente
63.0 mm
0,268 € - 0,282 € 4825 Em stock
Transparente
45.0 mm
  • de 2
Ventosa 30.0 mm Sucção PVC Transparente

10256336

Intervalo de preços
0,368 € - 0,1664 €

Níveis de stock
7628 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    30.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.4205 EUR
  • Espessura Total
    11.4 mm
  • Método de suspensão
    Sucção
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ventosa 50.0 mm Sucção PVC Transparente

10256466

Intervalo de preços
2,1871 € - 0,9893 €

Níveis de stock
2660 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    50.0 mm
  • Espessura Total
    18.9 mm
  • Método de suspensão
    Sucção
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Transparente
Ventosa 55.0 mm Suction PVC Branco

10279441

Intervalo de preços
0,3306 € - 0,3138 €

Níveis de stock
4750 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    55.0 mm
  • Espessura Total
    20.5 mm
  • Método de suspensão
    Sucção
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Branco
Ventosa 40.0 mm Suction PVC Preto

10279489

Intervalo de preços
0,4637 € - 0,2097 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    40.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.4681 GBP
  • Espessura Total
    15.2 mm
  • Método de suspensão
    Sucção
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ventosa 25.0 mm Suction PVC Transparente

10279519

Intervalo de preços
0,3197 € - 0,3035 €

Níveis de stock
3117 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    25.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.3447 GBP
  • Método de suspensão
    Sucção
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Transparente
Ventosa de face única 22.0 mm

10256299

Intervalo de preços
0,2195 € - 0,0993 €

Níveis de stock
45500 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    22.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.2217 GBP
  • Espessura Total
    8.5 mm
  • Método de suspensão
    Style 2
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ventosa 22.0 mm Suction PVC Preto

10279465

Intervalo de preços
0,125 € - 0,0565 €

Níveis de stock
10150 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    22.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.1429 EUR
  • Espessura Total
    8.5 mm
  • Método de suspensão
    Sucção
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ventosa de face única 30.0 mm

10279427

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1448 €

Níveis de stock
4498 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    30.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.1483 GBP
  • Espessura Total
    11.4 mm
  • Método de suspensão
    Sucção
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ventosa de face única 19.0 mm

10279458

Intervalo de preços
0,1543 € - 0,0698 €

Níveis de stock
4800 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    19.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.1558 GBP
  • Espessura Total
    10.0 mm
  • Método de suspensão
    Sucção
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ventosa 30.0 mm Suction PVC Preto

10279472

Intervalo de preços
0,3201 € - 0,1448 €

Níveis de stock
4450 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    30.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.3658 EUR
  • Espessura Total
    11.4 mm
  • Método de suspensão
    Sucção
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ventosa 45.0 mm Suction PVC Preto

10279496

Intervalo de preços
0,5205 € - 0,2354 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    45.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.595 EUR
  • Espessura Total
    19.0 mm
  • Método de suspensão
    Sucção
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ventosa 25.0 mm Suction PVC Transparente

10279526

Intervalo de preços
0,3417 € - 0,325 €

Níveis de stock
19998 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    25.0 mm
  • Método de suspensão
    Sucção
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Transparente
  • Código do material
    3926909790
Ventosa 73.0 mm Suction PVC Transparente

10280126

Intervalo de preços
1,6994 € - 0,7687 €

Níveis de stock
6716 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    73.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    1.7154 GBP
  • Espessura Total
    13.5 mm
  • Método de suspensão
    Sucção
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ventosa 35.0 mm Sulco PVC Transparente

10256367

Intervalo de preços
0,3661 € - 0,3478 €

Níveis de stock
1598 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    35.0 mm
  • Espessura Total
    12.5 mm
  • Método de suspensão
    Groove
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Transparente
Ventosa 40.0 mm Sucção PVC Transparente

10393970

Intervalo de preços
0,1765 € - 0,1679 €

Níveis de stock
5039 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    40.0 mm
  • Diâmetro do furo
    5.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.2803 GBP
  • Espessura Total
    13.5 mm
  • Método de suspensão
    Sucção
Ventosa 35.0 mm Sucção PVC Transparente

10256374

Intervalo de preços
0,6343 € - 0,2869 €

Níveis de stock
3220 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    35.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.6403 GBP
  • Espessura Total
    12.5 mm
  • Método de suspensão
    Sucção
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ventosa 40.0 mm Sucção PVC Transparente

10256398

Intervalo de preços
0,5265 € - 0,2383 €

Níveis de stock
31664 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    40.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.5315 GBP
  • Espessura Total
    15.2 mm
  • Método de suspensão
    Sucção
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ventosa 55.0 mm Sucção PVC Transparente

10256497

Intervalo de preços
0,7902 € - 0,3572 €

Níveis de stock
3750 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    55.0 mm
  • Espessura Total
    20.5 mm
  • Método de suspensão
    Sucção
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Transparente
Ventosa 63.0 mm Sucção PVC Transparente

10256510

Intervalo de preços
0,9184 € - 0,4155 €

Níveis de stock
2160 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    63.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.9272 GBP
  • Espessura Total
    23.3 mm
  • Método de suspensão
    Sucção
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Ventosa 45.0 mm Sucção PVC Transparente

10256435

Intervalo de preços
0,282 € - 0,268 €

Níveis de stock
4825 Em stock
Características
  • Diâmetro da tampa
    45.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.2432 GBP
  • Espessura Total
    19.0 mm
  • Método de suspensão
    Sucção
  • Material completo
    Cloreto de polivinila