Menu Procurar

TwinLock 200.0 mm (C) 9.0 mm (L) 1.3 mm (E) PP Vermelho

Referência da Essentra:

20085612

Número de peça do fabricante:

1222452

48568 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 + 0,1609 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

160,90 €

1000 x 0,1609 €

Adicionar amostra +

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 206.0 mm
B 5.6 mm
C 12.0 mm
D 18.2 mm
E 9.0 mm
F 200.0 mm
G 1.3 mm
Pull Strength 15.0 kg-f
Tipo Selo de comprimento fixo
Removibilidade Manual Removal - No Tool Required
Estilo Hole Break
Cor Vermelho
Material do corpo PP
Material da cinta PP
Dispositivo de imobilização Acetal Locking Jaw
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos